You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Kompakt áramlásérzékelők higiéniás területekre

Kompakt áramlásérzékelők higiéniás területekre

  • Speciálisan higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Alkalmas max. 140 C-os közeghőmérsékletekig
  • Jól látható 4-színű LED kijelző vagy LED-sor jelzi az áramlást és a kapcsolási pontot
  • Folyamatadapterek széles választéka tartozékként
  • A közegekkel érintkező anyagok nemesacélból

Kompakt áramlásérzékelők higiéniás területekre


Kompakt áramlásérzékelők a higiénikus környezetben való használathoz


Az SI6 sorozatú áramlásérzékelők megbízhatóan ellenőrzik a folyékony és gáz halmazállapotú közegeket a csővezetékekben az élelmiszeriparban és az italgyártásnál. A nagyszámú folyamatadaptereknek köszönhetően az érzékelők majdnem minden alkalmazásoknál bevethetők.
Az IP 67 / IP 69K védettséggel rendelkező robusztus nemesacél készülékház lehetővé teszi a zord környezetben való használatukat. Az érzékelők 120 °C-os közeghőmérsékletig használhatók.
Az áramlás kiegyenlítése és a kapcsolási pontok beállítása a készüléken található gombok megnyomásával történik. Az áramlást és a kapcsolási pontot színes LED-láncok jelzik ki a helyszínen.
Az elektronikus reteszelés megakadályozza a beállított értékek nem kívánt átállítását. További biztonságot nyújt a paraméterek visszaállításának lehetősége a gyári beállításokra.