You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  5. Vízszintmérő szondák

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Nyomástávadó merülőszondák

  • Költséghatékony és egyszerű töltésszint-mérés
  • Nyomáskiegyenlítés belső szellőztetésű kábeleken keresztül
  • Csökkentett bekötési ráfordítás kétvezetékes áramhurkos üzemeltetésnél
  • Nagy fokú összpontosság és hosszútávú stabilitás
  • Változatok ATEX-, IECEx- és GL-tanúsítással

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Nyomástávadó merülőszondák

Vízszintmérő szondák

A PS3 sorozatú merülő érzékelőket a töltési szint megbízható mérésére használják a tartályokban, tankokban, furatokban, kutakban, folyó vizekben vagy szennyvízelvezető rendszerekben. Az érzékelőket a kimenő jel nagyfokú pontossága és a hosszú távú stabilitás jellemzi.
Az érzékelők rendelkeznek egy analóg kimeneti jellel, és kétvezetékes kivitelben fordulnak elő. Ez csökkenti a körülményes huzalozásra fordított időt az új berendezéseknél, ill. meglévő kétvezetékes huzalozás esetén a cserét is megkönnyíti.
Az opcionálisan kapható tartozékkal, mint pl. a pótsúlyok vagy a kábel-szorítótartók, a merülő érzékelő optimálisan hozzáigazítható a beépítési helyzethez.