You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  5. Holttérmentes nyomásérzékelők hidrosztatikus szintméréshez

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Holttérmentes Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők hidrosztatikus szintméréshez

  • Töltésszint-mérés és határérték-érzékelés analóg/kapcsolókimenettel
  • Független a közeg vezetőképességétől és dielektricitásától
  • Nagy pontosságú és hosszú távon stabil kerámia mérőcella
  • Speciálisan higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Elülső felületbe illeszkedő folyamat-bekapcsolás számos elterjedt folyamat-adapter segítségével

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Holttérmentes Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők hidrosztatikus szintméréshez

Homlokfelületbe illeszkedés a hidrosztatikus töltési szint méréséhez

A PI és PF sorozatú homlokfelületbe illeszkedő nyomásérzékelőket a biztonságos hidrosztatikus töltési szint érzékeléshez. A homlokfelületbe illesztett beszereléssel a tank- vagy tartályfalba a tisztítás és a sterilizálás a folyamatban biztonságosan elvégezhető. A készülékház öntött, és ezáltal optimálisan védett a nedvességgel és az agresszív közegek behatolásával szemben. A nagyszámú folyamatadaptereknek köszönhetően az érzékelők majdnem minden ipari alkalmazásoknál bevethetők.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. Az intuitív kezelhetőséggel kombinált jól látható kijelző lehetővé teszi a gyors és kényelmes üzembe helyezést.