1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők
  5. PT / PU típusú kiesméretű nyomástávadók

Nyomásérzékelők - PT / PU típusú kisméretű nyomástávadók

  • Helytakarékos kivitel szűkös beépítési körülményekhez
  • Gyors reakció a rövid válaszidőnek köszönhetően
  • Mérési pontosság < ± 0,5 %, ismétlési pontosság < ± 0,05%
  • Egyszerű csatlakoztatás a jól bevált M12-es dugaszoló csatlakozóval
  • Kompakt és robusztus nemesacél készülékház


Kisméretű PT kivitelű transzmitter

A PT és PU sorozatú nyomástávadók biztonságosan érzékelik a rendszernyomást a gépekben, berendezésekben és hidraulikus aggregátokban az ipari és mobil alkalmazásokban. Az érzékelő tömítésmentes kialakítása által a transzmitterek gáz halmazállapotú közegeknél is bevethetők.
A kompakt készülékház még szűk helyviszonyok mellett is lehetővé teszi a használatát. A robusztus készülékeket kimagasló vibrációs- és lökésállóság jellemzi és egy kopásmentes működést és nagymértékű nyomásállóságot biztosítanak több millió nyomáscikluson át. A magas ismétlési pontosság és az analóg mért értékek csekély mértékű jellegörbe-eltérései garantálják a hosszú távú stabilitást. A kiváló mérési dinamika és a rövid időszakos válaszidő biztosítja, hogy a készülék azonnal reagál a gyors nyomásváltozásra.