You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  5. Intuitív kapcsolási pont beállítás

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Kijelzős kompakt ház pneumatikához

  • Egyszerű kapcsolásipont-beállítás két optimálisan leolvasható állítógyűrűvel
  • Nemesacél mérőcella pl. freonokhoz a hűtéstechnikában
  • A mechanikus bereteszelés megakadályozza a véletlen elállítódást
  • Nagy repesztőnyomás
  • Hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Kijelzős kompakt ház pneumatikához

Intuitív kapcsolási pont beállítás

A PK sorozatú kompakt nyomásérzékelő majdnem az összes ipari és mobilis területen alkalmazható. Az alkalmazás egyaránt kiterjed a gáz halmazállapotú és a folyékony közegekre. A magas nyomáscsúcs-állóság, a kiváló ellenállóképesség az agresszív közegekkel szemben és a nagymértékű megengedett repesztőnyomás lehetővé teszi a hidraulikus és pneumatikus berendezésekben való használatát a klíma- és a hűtéstechnikában.
A nemesacél mérőcella robusztus felépítése egy hosszú távú stabilitást és kopásmentes működést garantálnak több millió nyomáscikluson át.
A kapcsolási pont beállítása intuitív módon történik a beállító gyűrűvel (Easy-turn) a készüléken. A nyomás számára beállított kapcsolási pontok egy skálán leolvashatók. Ily módon a készülék rendszernyomás jelenléte nélkül, már az üzembe helyezés előtt is beállítható. A mechanikus reteszelés megakadályozza a nem kívánt átállítást.
Két jól látható LED mutatja a kapcsolási állapotot és az üzemkész állapotot.