You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  5. Kompakt ház kijelzővel pneumatikához

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Kijelzős kompakt ház pneumatikához

  • Jól leolvasható döntött LED-kijelző
  • A folyamatértékek két színnel való kijelzése a „jó” területek megjelenítéséhez
  • Egyszerű szerelés beépített szerelőfuratok és tartozékok segítségével
  • Két kapcsolókimenet, ebből az egyik analóg kimenetként beállítható
  • -1...1 bar vagy -1...10 bar nyomástartomány

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - Kijelzős kompakt ház pneumatikához


Kompakt kivitel kijelzővel a pneumatikus rendszerekhez

A PQ sorozatú nyomásérzékelők a rendszernyomást ellenőrzik a gépek és berendezések pneumatikus és sűrítettlevegő-hálózataiban. Az érzékelők egyaránt használhatók a relatív nyomás és a nyomáskülönbség mérésére. Ezáltal alkalmasak a szűrők szennyezettségének vagy eldugulásának ellenőrzésére.
A mérőcella nem érzékeli a rendszerben esetlegesen előforduló folyadékokat és lerakódásokat. Az érzékelőkre nagyfokú túlterhelés-védelem és pontosság jellemző.
A távolról jól látható 4 karakteres kijelző és a két nyomógombon át megvalósítható intuitív kezelhetőség megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
Az analóg kimenettel rendelkező érzékelők IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhetők. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.