1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők
  5. Elektronikus kontaktmanométer analóg kijelzővel

Nyomásérzékelők - Elektronikus kontaktmanométer analóg kijelzővel

  • Nagyon jó olvashatóság nagy távolságból is
  • Elforgatható kijelző LED-bárgráffal a kapcsolási pontok kijelzéséhez
  • Programozható kimeneti funkciók visszajelző LED és optikai gombok segítségével
  • Manométer-csatlakozó vagy elülső felületbe illeszkedő folyamatcsatlakozó


Elektronikus érintéses manométer analóg kijelzővel

Az analóg kijelzéssel rendelkező PG sorozatú elektronikus nyomásérzékelő egyesíti a manométer kijelzésének jó leolvashatóságát az elektronikus érzékelő előnyeivel. Az elektronikus érintéses manométerként is nevezett készüléket ott használják, ahol a rendszernyomásokat a berendezésekben ellenőrzik, továbbítják és egyidejűleg megjelenítik. Egyesíti egy kapcsoló, egy transzmitter és egy analóg kijelző funkcióját.
Az érzékelő rendelkezik egy programozható kapcsoló kimenettel és egy skálázható analóg kimenettel. Az aktuális rendszernyomást egy mutató jelzi, amely feszültségmentes állapotban nem látható. Ezzel egyidejűleg alfanumerikus értékként is látható egy LED kijelzőn. A LED-bárgráf ezenkívül megjeleníti a kapcsolási és visszakapcsolási pontokat, a tendenciát és amennyiben vannak ilyenek, a dinamikus nyomásingadozások határértékeit.
Az érzékelő egy robusztus nemesacél-készülékházzal rendelkezik a zord ipari környezetben való használathoz. Az analóg kijelző elfordítható, és gyorsan és kényelmesen hozzáigazítható minden beszerelési helyzethez.