You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  5. Összes nyomásérzékelő / vákuum érzékelő

Összes nyomásérzékelő / vákuum érzékelő

  • Érzékelők és transzmitterek beépített kiértékelő elektronikával
  • Speciálisan higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Jó túlterhelés-védelem és hosszú távú stabilitás
  • -1...600 bar közti mérési tartományok
  • Különböző folyamatcsatlakozások adapterek használatával

Összes nyomásérzékelő / vákuum érzékelő

Teljes kínálat

Az ifm az elektronikus nyomásérzékelők széles spektrumát kínálják, amivel eleget tesznek a különböző ipari alkalmazások által támasztott követelményeknek. A milliószor bevált kapacitív kerámia mérőcellákat a felületén vastagréteges nyúlásmérő érzékelővel (PK, PV, PT sorozatok) rendelkező nemesacél-mérőcella, és (a pneumatikus alkalmazások számára) egy piezo ellenállásos mérési eljárás egészíti ki.
Mindegyik készülék robusztus készülékházzal rendelkezik, és nincs szükségük mozgó alkatrészekre, mit pl. dugattyúkra vagy rugókra. Az eredmény: Az érzékelők különösen ellenállóak az ütésekkel és a vibrációkkal szemben, és teljesen kopás- és karbantartásmentesen működnek.
A bevált kapacitív kerámiás mérési elv ellenáll a korrózióval szemben és tartósan stabil. Ez hosszú távon a mért értékek egyenletes pontosságát garantálja. Az érzékelők ellenállók a dinamikus nyomáslökésekkel szemben és egy nagyfokú túlterhelés-védelmet biztosítanak – még szélsőséges nyomáscsúcsok esetén is, mint ahogyan azok a gyorsan kopó szelepeknél megfigyelhetők.
A felvitt vastagréteges nyúlásmérő érzékelőkkel rendelkező készüléket egy nemesacél-mérőcellán a nagyon kompakt és robusztus felépítés jellemzi. Ezek majdnem minden ipari területen bevethetők. A tömítés nélküli, hegesztett nemesacél-mérőcella a lehető legnagyobb fokú biztonságot nyújtja, különösen a max. 600 bar nyomáson végzett alkalmazásoknál, valamint a klíma- és hűtéstechnikában, ahol agresszív hűtőanyagokat (pl. freont) használnak.