1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari képalkotás
  4. Megvilágító egységek
  5. Megvilágító egységek kontúr és pozíció ellenőrzéshez

Megvilágító egységek kontúr és pozíció ellenőrzéshez

  • Ultralapos kivitel
  • Folyamatos fényű vagy pulzáló fényű üzem
  • Kiegészítő üzemmód 4x nagyobb fényteljesítményhez
  • Változatok három különböző fénymező-nagysággal
  • Kivitelek infravörös vagy vörös fénnyel


Megvilágító elemek a kontúr- és a helyzetfelismeréshez

Az ifm megvilágító elemek a 9,2 mm-es rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően helytakarékosan rácsavarozhatók egy falra vagy egy rögzítőelemre. Homogén fénymezőt hoznak létre vörös vagy infravörös fénnyel és különböző méretben kaphatók.
A rendkívül lapos megvilágító elemek két különböző fényteljesítményt tesznek lehetővé: „Normál” üzemmódban a megvilágító elem folyamatos üzemmódban vagy pulzáló fény üzemmódban működik, „high” fokozaton pulzáló fényű üzem esetén egy négyszeres erősségű fényteljesítmény érhető el. Ezáltal 75-80%-kal csökkenthető a megvilágítási idő, ami különösen a gyorsan lezajlódó folyamatoknál előnyös.