1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Visszajelző és kijelző rendszerek
  5. Kijelzők felügyeleti funkcióval

Visszajelző és kijelző rendszerek - Kijelzők felügyeleti funkcióval

  • Jól olvasható 6-számjegyű LED-kijelző
  • AC és DC kivitelek
  • Érzékelők megbízható felügyelete analóg szabványos jelekkel
  • Szabadon méretezhető kijelzési értékek és jel-kombinációk
  • Kapcsolókimenet a határértékek megbízható felügyeletéhez


Kijelzők felügyeleti funkcióval

A multifunkcionális kijelző az analóg szabványjelekből levezethető fizikai mennyiségek kijelzésére szolgál. A készülék működése a különböző paraméterek beállításával hozzáigazítható az adott alkalmazáshoz.
A két analóg bemenet egymástól függetlenül skálázható és külön-külön vagy egymással összekapcsolva kijelezhető. Ezzel lehetséges a konfiguráció pl. nyomáskülönbség-kijelzésként vagy százalékos megjelenítésként.
Mindkét kapcsoló kimenet ugyancsak egymástól függetlenül beállítható. Így lehetővé válik például egy tartály automatikus megtöltésének szabályozása egy pumpa segítségével.
A kijelző kényelmesen beépíthető készülékházakba vagy kapcsolótáblákba.