1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Forgásjeladó
  5. Abszolút többfordulatos forgásjeladó

Abszolút többfordulatos forgásjeladó

  • Egyszerű kábelezés és programozás
  • Változatok csatlakozódugós, kábeles vagy buszfedelés csatlakozással
  • Kivitelek tömör tengelyként szorító-/szinkronizált peremmel vagy üreges tengelyként
  • Széles interfész-választék: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen vagy DeviceNet


Abszolút többfordulatú forgásjeladó

A szögkódolóknak is nevezett abszolút forgásjeladók minden szögpozícióhoz egy egyértelmű értéket rendelnek hozzá, akár több fordulaton keresztül is.
A többfordulatú forgásjeladók nem csak az abszolút szögpozíciót érzékelik, hanem a fordulatokat is számolják. Feszültségkiesést követően is, a berendezés újraindításakor az aktuális pozíció gyorsan és biztonságosan fel lesz ismerve. A jeladás választható módon vagy egy SSI-interfészen, vagy egy terepibusz-interfészen (CAN vagy Profibus) keresztül történik.