You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Opikai érzékelők speciális alkalmazásokra
  5. Érintés nélküli szintérzékelés

Optikai érzékelők speciális alkalmazásokhoz - Érintés nélküli szintérzékelés

  • Megbízható optikai töltésszint-mérés akár 9,8 m nagy hatótávolsággal
  • Méretezhető mérési tartomány és beállítható ablak funkció
  • Két kapcsolókimenet, ebből az egyik analóg kimenetként beállítható
  • Rögzítőelemek széles választéka

Optikai érzékelők speciális alkalmazásokhoz - Érintés nélküli szintérzékelés


Érintés nélküli töltési szint érzékelés

Az O1D optoelektronikai töltési szint érzékelő PMD (PMD, Photonic Mixer Device) technológián alapuló lézer alapú távérzékeléssel, érintés nélkül érzékeli az ömlesztett árut és a nem átlátszó folyadékok töltési szintjét.

A nagy hatósugárnak köszönhetően az érzékelő az érzékelni kívánt anyaghoz biztonságos távolságra beszerelhető.

A paraméterek, a kapcsolási funkció és a referenciaként szolgáló töltési szint beállítása kényelmesen elvégezhető közvetlenül a készüléken gombok és a kijelző segítségével.