1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Száloptikás érzékelők
  5. Száloptikai érzékelők magas hőmérsékletre

Száloptikai érzékelők magas hőmérsékletre

  • Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben
  • Fémszilikon burkolás akár 150 C hőmérsékleten való alkalmazáshoz
  • Magas hőmérsékleti tartományban való alkalmazáshoz
  • Üzem egyutas fénysorompóként vagy tárgyreflexiós fényérzékelőként
  • Különböző kivitelek és fejformák különböző alkalmazásokhoz


Fényhullám vezetők magas hőmérséklettartományhoz

Ha csak kevés hely marad az optoelektronikai szabványérzékelők beszerelésére, fényhullámvezető rendszereket, más néven optikai szálas rendszereket alkalmazunk. Ezeknél a rendszereknél a kiértékelő elektronika és a fényhullám vezetők külön kerülnek beszerelésre. Ez lehetővé teszi a rendkívül kis és nagyon nehezen hozzáférhető helyre történő beszerelést.

A fényhullámvezető rendszerek lehetnek egyutas fénysorompók vagy tárgyreflexiós fényérzékelők.

Az akár 150 °C-ig terjedő magas hőmérséklettartományban használt szilikátüveg fényhullám vezetők fémszilikon-köpennyel rendelkeznek. A magas hőmérséklettartományban történő alkalmazásuknál, pl. az acél és üvegiparban a köpeny anyaga alumínium (290 °C-ig) vagy nemesacél (315 °C-ig).