You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Optikai érzékelők
  5. M18-as Cube házkialakítás nedves területekre

Optikai érzékelők - M18-as Cube házkialakítás nedves területekre

  • Élelmiszeripari használatra alkalmas anyagok
  • Megbízható tömítési koncepció a nedves területekhez
  • Azonnali üzemkész állapot a fix beállításnak köszönhetően
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű és biztonságos szereléshez

Optikai érzékelők - M18-as Cube házkialakítás nedves területekre


M18-as Cube kivitel a nedves környezetben történő alkalmazáshoz

A kompakt négyszögletes OG Cube wetline kivitel nemesacélból van, így kiválóan alkalmas az élelmiszeriparban való felhasználásra, pl. sajtüzemekben, sörgyárakban vagy a húsfeldolgozó iparban. A nemesacél készülékház, ami egy az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas tömítőanyag, és a magas szintű IP 69K védettség alkalmassá teszik az optoelektronikai érzékelőket az élelmiszeripari nedves környezetben történő alkalmazásra, ahol agresszív tisztítószerekkel és nagy nyomással dolgoznak. Ahhoz hogy elkerüljék, hogy az érzékelő lencséjének esetleges sérülésekor üvegszilánkok juthassanak a termékbe, az érzékelők lencséje műanyagból van.

A látható vörös fény megkönnyíti a beszerelést és az üzembe helyezést. A gyors és könnyű beszereléshez nemesacél tartozékok elérhetők.