1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Optikai érzékelők
  5. M18-as Cube típus fémházban

Optikai érzékelők- M18-as Cube fémházas kialakítás

  • Kompakt és robusztus ház
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • Nagy érzékelési és hatótávolságok
  • A betanítási eljárás időt és költséget takarít meg az üzembe helyezéskor
  • Rögzítőelemek széles választéka


M18-as Cube kivitel fémházban

A kompakt négyszögletes OG Cube kivitel olyan alkalmazásokra lett tervezve, ahol csak szűk hely áll rendelkezése a beszereléshez. Az oldalsó M18-as menetnek és a lefele elvezetett dugaszoló csatlakozónak köszönhetően a kivitel ideális a szállítástechnikában történő alkalmazásnál.

Az optoelektronikai érzékelőket nagy ható- és érzékelési távolság jellemzi.

A betanító üzemmódnak és a rögzítő komponensek gazdag választékának köszönhetően gyors és költséghatékony szerelésre és üzembe helyezésre nyílik lehetőség.