You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Ultrahangos érzékelők
  5. M18-as Cube típus fémházban

Ultrahangos ézékelők - M18-as Cube típus fémházban

  • Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
  • Különösen helytakarékos kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással
  • Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
  • Robusztus, négyszögű fém készülékház oldalsó M18 menettel

Ultrahangos ézékelők - M18-as Cube típus fémházban

Ultrahangos érzékelők - M18-as Cube kivitel fémházban

Az ultrahangos érzékelők a szilárd, porszerű és folyékony közegek megbízható pozícióérzékelésére és a precíz, folyamatos távolságméréséhez használhatók. Az ultrahangos érzékelők hanghullámokat bocsátanak ki és érzékelnek az ultrahang-tartományban. A bemérendő tárgy visszatükrözi a hanghullámokat, és az időtartam lemérésével meghatározható a távolság. Az érintés nélkül érzékelés a tárgy színétől, transzparenciájától, felületi szerkezetétől vagy fényességétől történik. Ezáltal pl. a csomagolási technikában használt bliszter csomagolások vagy az élelmiszeriparban alkalmazott átlátszó műanyag csomagolások megbízhatóan észlelhetők.
Erősen szennyezett környezetben, por vagy köd esetén is megbízhatóan és zavarmentesen érzékelik a tárgyakat.
Az ifm ultrahangos érzékelők kompakt kivitelben rendkívül kis vak területet, nagy detektálási távolságot és nagy felbontást biztosítanak. Az UG Cube négyszögletes forma olyan alkalmazásokhoz lett tervezve, ahol csak szűk hely áll rendelkezése a beszereléshez. Az oldalsó M18-as menetnek és a lefele elvezetett dugaszoló csatlakozónak köszönhetően a kivitel ideális a szállítástechnikában történő alkalmazásnál.
A termékválasztékban megtalálhatók a programozható kapcsoló kimenettel és analóg kimenettel rendelkező készülékek. A kimeneti funkció, a kapcsolási pontok és a mérési tartomány beállítása gombnyomásra történik a készüléken.