• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. TCC
  2. Tehnologija

Tehnologija

Sustav mjerenja
Dizajn linije instrumenata TCC uključuje dva osjetna elementa koji samostalno otkrivaju i šalju upozorenje ako dođe i do kakvog pomaka signala. Element PTC (pozitivni koeficijent temperature) povećava svoju otpornost povećanjem temperature. Element NTC (negativni koeficijent temperature) smanjuje svoju otpornost povećanjem temperature.

S obzirom na to da PTC i NTC na promjene u temperaturi reagiraju na suprotni način, mikroprocesor može izmjeriti diferencijal među dvama elementima i obavijestiti korisnika o mogućoj nižoj razini preciznosti.

Izrada vrška
Poduzeće ifm služi se tehnološki naprednom izradom dizajna tanko presvučenog vrška i dvaju elemenata RTD-a.

  • Elementi RTD-a povezani su s nosačem tanke presvlake kako bi se smanjila termalna masa električnih vodova
  • Nosač presvlake i elementi RTD-a spojeni su na nosač sklopa kako bi se elementi precizno smjestili te pružila dosljedna snaga u odnosu na unutarnju oblogu stijenke
  • Ovaj dizajn omogućuje izravni i neprekidno nadzirani kontakt s oblogom, umanjujući odvajanje među elementima RTD-a i medijima postupka. Rezultat – brz odgovor koji se može ponoviti!

Jednodijelno kućište

TCC upotrebljava potpuno zavarenu konstrukciju od nehrđajućeg čelika 316, hermetički zatvorenu sukladno standardu IP69K. Ova konstrukcija eliminira mogućnost prodora izvana – koji uvelike utječe na pomak instrumenta.

Za razliku od tradicionalnih instrumenata s odašiljačem glavne komore te plosnatim, valjkastim odašiljačem (u obliku paka) koje korisnik mora žicama spojiti na licu mjesta te ih potom uskladiti (kalibrirati), jednodijelna konstrukcija TCC-a dostavlja se potpuno kalibrirana.

  • Dolazi u potpunosti sastavljena i kalibrirana pomoću postupka kalibracije izmjenom tekućina različite temperature (multi-bath), a koji je dio postupka proizvodnje. S našega mrežnog mjesta preuzmite besplatni tvornički certifikat
  • Navedena preciznost odnosi se na cijeli sklop – nije nužno dodavati preciznost svake od sastavnica.
  • Naručivanje je jednostavno, upisom jednog šesteroznamenkastog broja artikla
  • Spriječite neplanirane zastoje u proizvodnji zbog pogreški senzora, time povećavajući produktivnost i zaradu

Digitalna komunikacija

Svaki senzor TCC dolazi uz tradicionalni analogni izlaz od 4… 20 mA, kao i uz najnoviju tehnologiju digitalne komunikacije IO-Link. Davanje prednosti digitalnoj komunikaciji poboljšava preciznost i pouzdanost pri mjerenju u odnosu na analognu, jer nema gubitaka signala.

Upotreba IO-Linka pruža vam uvid u status postupka

  • Neprekidno nadziranje temperature postupka i referentne temperature
  • Datum postavljanja
  • Zapisnik događaja za status provjere kalibracije, sate rada i temperaturu elektroničkih sklopova
  • Histogram temperature cijelom rasponom

Status provjere kalibracije
Velika kupola sa svjetlom LED na TCC-u pruža pregled indikacije zdravlja senzora na prvi pogled.

  • Nadzire nepouzdanost mjerenja među intervalima kalibracije 24 sata na dan, 7 dana u tjednu
  • Gubitak proizvoda/utjecaj na kvalitetu kao rezultat netočnog mjerenja među intervalima kalibracije svodi na najmanju moguću razinu
  • Uklanja pogreške prouzrokovane ručnim mjerenjem ili ručnom pohranom podataka automatskim zapisivanjem podataka
  • Potencijalno umanjuje broj formalnih provjera valjanosti kalibracije

Zeleno
Normalni rad. Provjera kalibracije monitora i ugrađena dijagnostika

Temperatura (PT) Referentna temperatura (NTC) Status provjere kalibracije (OUT1) Analogni signal (OUT2)
Provjera kalibracije Uključeno
Ugrađena dijagnostika Uključeno

Plavo
Način rada za upozorenje. Signalizira se upozorenje.

  • Premašila se određena granica provjere kalibracije
  • Neispravan referentni element (NTC)
  • Funkcija provjere kalibracije nije dostupna
Temperatura (PT) Referentna temperatura (NTC)* Status provjere kalibracije (OUT1) Analogni signal (OUT2)
Provjera kalibracije Isključeno

* U slučaju neispravnog referentnog elementa, vrijednost temperature NTC-a neće se omogućiti.

Crveno
Način rada za pogrešku. Signalizirana je pogreška ugrađene dijagnostike.

  • Neispravan element mjerenja (PT)
  • Razbijeni zalemljeni spojevi na elementima
  • Zaštita od previsoke temperature (> 230 °C za temperaturu postupka)
Temperatura (PT) Referentna temperatura (NTC) Status provjere kalibracije (OUT1) Analogni signal (OUT2)
Provjera kalibracije ** Isključeno 21,5 mA ili 3,5 mA

** Vrijednost temperature NTC-a omogućena je, ali samo preko IO-Linka.