• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. TCC
  2. Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja

P. Kako se sustav dvojnog elementa temperaturnog senzora otpora (RTD-a) TCC-a razlikuje od uobičajenog sustava RTD-a za očitanje viška temperature?

O. U uobičajenim okolnostima, sustavi dvojnog RTD-a sastoje se od dvaju RTD-ova (otpor se povećava uz povećanje temperature) PTC-a. Ovi elementi vjerojatno dolaze iz iste proizvodne serije te su izloženi istim uvjetima rada. Postoji vjerojatnost da do pomaka dođe u obama instrumentima u istoj mjeri te je stoga bilo kakva razlika među njihovim mjerenjima mala. Ovo znači da se najvjerojatnije ni na koji način neće oglasiti alarm ni upozorenje.

Sustav dvojnog elementa TCC-a sastoji se od PTC-a i NTC-a (otpor se smanjuje uz povećanje temperature). Stoga će pomak, ako do njega dođe, biti u suprotnim smjerovima. Integrirana dijagnostika za provjeru kalibracije otkrit će ga i obavijestiti korisnika.

P. Kako se provjera kalibracije TCC-a uspoređuje s temperaturnim senzorom za kalibraciju točke Curie?

O. Sustav za kalibraciju točke Curie upotrebljava materijal koji mijenja svoje fizičko stanje samo pri jednoj referentnoj točki. Pri toj točki, sustav procjenjuje temperaturu koju mjeri i namješta je s tim u skladu. Provjera kalibracije TCC-a procjenjuje izmjerenu vrijednost cijelim rasponom senzora, - 13... 320 °F (-25... 160 °C). Uz senzor za kalibraciju točke Curie, ako temperatura obrade nikada ne dosegne temperaturu kalibracije, ona se nikada ne provjerava.

P. Senzori TCC nemaju tipke. Kako mijenjam mjernu ljestvicu ili upozorenje o pomaku i ograničenja alarma?

O. Uređaj LR (QA0011) softver je poduzeća ifm za konfiguraciju senzora. Može se upotrijebiti uz kabel USB-a (E30390), spojen na prijenosno računalo. Senzori se mogu konfigurirati i ručno, uz IO-Link.

P. Što označavaju različite boje svjetla LED?

O. Tijekom normalnog rada, svjetlo LED TCC-a jest zeleno. Ako senzor uoči pogrešku u mjerenju, boja svjetla LED mijenja se u crvenu. Ako izmjerena temperatura odstupi od očekivane vrijednosti, boja svjetla LED mijenja se u plavu. Pojedinosti o izlaznim načinima ponašanja u ovakvim stanjima mogu se pronaći ovdje.