Samonadzorni senzor temperature TCC
Možete li se pouzdati u svoje instrumente za mjerenje temperature?
Mjerenje temperature jedno je od najvažnijih mjerenja kojima se služi u nadzoru postupka. U industrijama hrane i pića, točno i stabilno mjerenje temperature ključno je za ispravnost kvalitete i sigurnosti proizvoda. Međutim, što se događa kada je vaša temperatura postupka netočno izmjerena?
TCC poduzeća ifm osmišljen je da se suprotstavi izazovima koje postavljaju uobičajeni proizvodi za mjerenje temperature
![]() |
Pregled indikacije zdravlja senzora na prvi pogled „Tehnologija za provjeru kalibracije” omogućuje nadzor preciznosti instrumenta u stvarnom vremenu. TCC signalizira odstupanje od tolerancije koju je naznačio korisnik elektronički, ali i vizualno, promjenom boje žaruljice LED u plavu. |
![]() |
IO-Link pruža detaljan uvid u postupak Davanje prednosti digitalnoj komunikaciji pruža bolju preciznost i pouzdanost pri mjerenju od analogne, jer nema gubitaka signala. |
![]() |
Jednodijelno kućište sprječava prodor izvana Prodor vlage u velikoj mjeri dovodi do odstupanja instrumenta. Potpuno zavarena konstrukcija TCC-a od nehrđajućeg čelika 316 otklanja prodor izvana. |
![]() |
Raspon dužina sondi i priključaka Spojnice triclamp od 1,5 ” i 2 ”, promjera 6 mm, i spojevi za higijenske postupke G1/2 ” s dužinama sondi do 550 mm odgovaraju većini primjena. |
![]() |
Preciznost monitora za pametnu dijagnostiku Dva elementa RTD-a u vršku reagiraju na promjene temperature u suprotnim smjerovima, a mikroprocesor ih nadzire kako ne bi došlo ni do kakva opadanja u preciznosti mjerenja. |