- IO-Link – glavna stranica
- Pregled sustava
- IO-Link za PLC
IO-Link u svijetu PLC
Programabilni logički upravljač (PLC) okosnica su moderne automatizacije. Međutim, u vremenima sve većih zahtjeva digitalizacije i učinkovitosti, tradicionalno ožičenje od točke do točke više nije dovoljno. Ono što je danas važno jest fleksibilnost, transparentnost i modularnost – i upravo tu dolazi do izražaja IO-Link.
Više od veze.
Tehnologija pretvara vaš PLC u upravljački centar spreman za budućnost s besprijekornom komunikacijom sve do razine polja. IO-Link je više od samog podatkovnog sučelja: To je ključ decentralizirane strojne tehnologije i isplative, standardizirane obrade signala.
1. Modularno, decentralizirano, spremno za budućnost: Sustavno upravljanje strojem
IO-Link standardizira prijenos signala – od senzora do upravljačkog uređaja. Svi su senzori jednoobrazno spojeni putem mastera IO-Linka, bez obzira na vrstu signala. To znači:
- Svaki senzor ima isti priključak – bez obzira je li analogni, digitalni, temperaturni ili tlačni
- Parametrizacija se provodi centralno putem upravljačkog sustava
- Modularni koncepti strojeva znatno su lakši za implementaciju
- Neispravni uređaji mogu se lako zamijeniti bez dubinskog tehničkog znanja
To stvara fleksibilne, skalabilne arhitekture strojeva s maksimalnom transparentnošću i minimalnim naporom.
2. Manje kabela. Niži troškovi. Više kontrole.
Upotrijebite IO-Link kao učinkovit sustav ožičenja: S glavnim modulima IO-Link sa zaštitom IP67, signali se mogu prikupljati izravno na terenu – bez upravljačkog ormarića ili posebnog ožičenja.
- Standardizirani kabeli M12 zamjenjuju skupe pojedinačne žice.
- Ožičenje se smanjuje do 70 %.
- Dijagnostički i statusni podaci dostupni su izravno u glavnom uređaju.
- Otkrivanje grešaka u stvarnom vremenu – nema više dugih zastoja.
Posljedice: Kraće vrijeme instalacije, manje utrošenog materijala i manja osjetljivost na pogreške.
Ukratko o prednostima IO-Linka
Brže stavljanje u pogon – manje napora
Zahvaljujući tehnologiji Plug & Work, uređaji se automatski prepoznaju i parametriziraju. Centralizirana konfiguracija smanjuje napor i omogućuje brže pokretanje sustava.
Veća operativna učinkovitost
Kontinuirana komunikacija pruža podatke u stvarnom vremenu o istrošenosti, kvaliteti signala ili utjecajima okoline – idealno za održavanje koje se zasniva na stanju i maksimalnu dostupnost sustava.
Modularizacija je jednostavna
Decentralizirani masteri IO-Link smješteni izravno na terenu otklanjaju potrebu za ožičenjem prema centralnoj jedinici. Moduli se mogu jednostavno dodavati, premještati ili zamjenjivati – vaš stroj raste s vašim potrebama.
Standardizacija i isplativost
IO-Link nudi jedinstvenu strukturu za sve signale – bez obzira na vrstu ili proizvođača senzora. To smanjuje raznolikost varijanti, štedi troškove skladištenja i pojednostavljuje održavanje.
Tradicionalno ožičenje od točke do točke u odnosu na upravljački sustav IO-Link
Tradicionalno ožičenje od točke do točke
Tradicionalna veličina upravljačkog ormarića
- Stotine terminalnih priključaka i žičanih ruta podložne su greškama.
- Obično se u upravljački ormarić ugrađuje 25 – 30 % dodatnog prostora za buduća proširenja.
- Buduće proširenje zahtijeva opsežno znanje kako bi se iskoristile postojeće kabelske linije.
Diskretni i analogni signali
- UKLJUČENI/ISKLJUČENI i analogni signali s uređaja osjetljivi su na smetnje buke.
- Digitalno-analogne pretvorbe smanjuju signal i točnost od prikupljanja do konačne prerade.
Tradicionalni senzori
- Ako senzor ima više vrijednosti, kao što su protok i temperatura, svaka vrijednost zahtijeva vlastitu žicu za taj izlaz.
- Spajanje zahtijeva kućne kabele ili izravno povezivanje, često sa stotinama žičanih završetaka.
Upravljački sustav IO-Link
Manji upravljački ormarić s IO-Linkom
- U/I se montiraju na terenu, tako da je veličina ormarića smanjena.
- Procijenjeno smanjenje troškova upravljanja od 35 %.
- Procijenjeno smanjenje vremena stavljanja u pogon od 60 %.
100 % digitalna komunikacija
- Komunikacija Ethernet između mastera IO -Link i PLC-a omogućuje dvosmjerni digitalni podatkovni put.
- Nema smetnji EMC ili gubitka signala, čak ni s dugim kabelom.
- Čista digitalna komunikacija smanjuje pogreške u prijenosu i pretvorbi podataka.
Otključajte snagu IO-Linka
- Većina novih senzorskih tehnologija već nudi komunikaciju IO-Linka bez povećanja cijene senzora.
- Industrijski standardni 3-žičani sklop kabela prenosi više procesnih vrijednosti, kao što su protok, temperatura, povijest i druge dijagnostičke vrijednosti, preko jedne žice.
- Automatska zamjena uređaja prenosi konfiguracijske parametre s jednog senzora na drugi u sekundama i minimizira vrijeme zastoja u slučaju kvara senzora.