- IO-Link – glavna stranica
- Pregled sustava
- IO-Link za PLC i IIoT
IO-Link za PLC-ove i IIoT
Digitalna transformacija već je dugo više od teme budućnosti – ona već određuje konkurentnost i učinkovitost. Bilo da je riječ o okruženjima naknadne ugradnje ili novih instalacija: Linija Y odvaja strojnu mrežu od IT mreže i omogućuje pristup informacijama putem odgovarajućih komunikacijskih metoda.
Linija Y
Dok PLC prima podatke putem različitih sustava sabirnica polja za upravljanje i regulaciju strojeva i sustava, IT sloj zahtijeva dodatne i različite informacije putem komunikacijskih metoda kao što su REST API, MQTT ili OPC UA.
Zahvaljujući IO-Linku i strojno čitljivim podacima, rješenja bez šifriranja poput platforme IIoT moneo mogu uštedjeti znatno vrijeme i novac tijekom implementacije. Zahvaljujući dvjema fizički odvojenim mrežama, OT i IT ne mogu utjecati jedno na drugo. To također pomaže u dizajnu sustava s obzirom na kibernetičku sigurnost.
Linija Y inovativan je komunikacijski koncept koji kombinira dva odvojena podatkovna puta u jednom sustavu:
- Linija 1 obrađuje klasičnu komunikaciju temeljenu na PLC-u sa sustavom upravljanja strojem s uobičajenim sustavima sabirnice polja: Fokus je na dostupnosti i informacijama relevantnim za upravljanje.
- Linija 2 omogućuje paralelni, siguran prijenos podataka u digitalne sustave – na primjer, za pohranu podataka, analizu podataka i prikaz podataka.
Posebna značajka: Postojeća logika PLC ostaje potpuno netaknuta. Istovremeno, drugi put podataka stvara sigurnu osnovu za usluge koje se zasnivaju na podatcima – bez ikakvog ometanja vaših proizvodnih postupaka.
Prednosti pripremaju vaše postrojenje za budućnost – brzo, sigurno i bez rizika:
- Pristup podatcima senzora i uređaja u stvarnom vremenu u IIoT-u –
čak i tijekom tekuće proizvodnje - Fizički odvojene mreže
za odvajanje OT i IT razina i odgovornosti - Optimalna osnova za digitalnu dodanu vrijednost kao što su prediktivno održavanje, energetska učinkovitost ili analize OEE-a bez opterećenja PLC-a ili sustava sabirnice.
To će vaš sustav učiniti prikladnim za budućnost – brzo, sigurno i bez rizika.