• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. IO-Link – glavna stranica
  2. Pregled sustava
  3. IO-Link za IIoT

IO-Link u IIoT-u

Industrijska proizvodnja brzo se razvija – postaje sve umreženija, transparentnija i učinkovitija. Ali kako tradicionalni stroj postaje inteligentan dio Industrijskog interneta stvari (IIoT)? Odgovor leži u sustavu koji je otvoren, standardiziran i jednostavan za integraciju: IO-Link.

Vaš stroj. Vaši podatci. Vaše mogućnosti.

U kombinaciji s moćnim softverom i modernim komunikacijskim protokolima, IO-Link otvara potpuno nove mogućnosti za optimizaciju postupka, energetsku učinkovitost i prediktivno održavanje – čak i za postojeće sustave.

Otvorena komunikacija za fleksibilna rješenja

Masteri IO-Link društva ifm puno su više od pukih sučelja – oni su pravi stručnjaci za komunikaciju. Podržavaju moderne standardne komunikacijske oblike IIoT navedene u standardu IO-Link:

MQTT
Za brzu i pojednostavljenu komunikaciju u lokalnim i aplikacijama u oblaku.
Master IO-Link šalje odabrane podatke posredniku MQTT u definirano vrijeme.

OPC UA
Za strukturirano, višeplatformsko dijeljenje podataka sa semantičkim informacijama.
Master IO-Link pruža poslužitelj OPC UA s kojeg klijent OPC UA može pristupiti svim podatcima i informacijama u bilo kojem trenutku.

REST API
Za jednostavno povezivanje s mrežnim aplikacijama i rješenjima specifičnim za kupca.
Masteru IO-Link može se pristupiti putem zahtjeva HTTP s naredbama put/get.

To vam omogućuje izravan prijenos podataka o proizvodnji u nadzorne ploče, sustave ERP, platforme za održavanje ili analitička rješenja – bez obzira oslanjate li se na našu IIoT platformu moneo ili softver treće strane u oblaku ili lokalna rješenja.

Svi uređaji IO-Link pružaju podatke i informacije kao što su procesne informacije, parametri i dijagnostički podatci u standardiziranom podatkovnom modelu. Upotrebom IODD-a (opisa uređaja IO), nizvodni sustavi mogu automatski ili ručno interpretirati podatke. Standard IO-Link ili IODD, omogućuje strojno čitanje podataka senzora i istinsku interoperabilnost između senzora, mastera i softvera.

Primjeri primjene: Kako IIoT funkcionira sa sustavom IO-Link

Bilo da je riječ o automobilskoj industriji, strojarstvu ili proizvodnji hrane, IO-Link omogućuje donošenje odluka koje se zasnivaju na podatcima u stvarnom vremenu.

Čuvajte okoliš i izvore

Praćenje električne energije i upravljanje električnom energijom: Prikupljajte i analizirajte podatke sa senzora za električnu energiju, vodu, stlačeni zrak, curenje, plin, ulje, paru, struje motora ili temperature – za ciljane mjere uštede i održivi rad.

Sprječavanje pogrešaka i kontrola kvalitete

Podatci u stvarnom vremenu sa senzora pomažu u trenutnom otkrivanju odstupanja u postupku – prije nego što dovedu do otpada ili zastoja. Analiza podataka također može poboljšati kvalitetu proizvoda i KPI-jeve.

Izbjegavanje zastoja (praćenje stanja, prediktivno održavanje)

Rano otkrivanje habanja, prekomjernih vibracija ili neispravnosti smanjuje napore održavanja i povećava dostupnost postrojenja. To štedi novac, vrijeme i smanjuje stres.

Transparentna proizvodnja

Sljedivost i evaluacija OEE-a putem dosljednog prikupljanja podataka u stvarnom vremenu – dostupno putem nadzornih ploča ili umjetne inteligencije u bilo kojem trenutku i s bilo koje lokacije

Odakle dolaze podatci za primjere primjene?

IO-Link je standard za integraciju strojeva i sustava u koncepte digitalizacije. Podatci i informacije se izvlače iz senzora i pokretača te se čine upotrebljivima. IO-Link je stoga temelj za kibernetičko-fizičke sustave, poput pametne tvornice. Integracija je jednostavna, brza i neovisna o proizvođaču. Ovo je moderna, učinkovita digitalizacija.

I dalje imate koristi od standardnih funkcija koje nudi IO-Link:

  • Zamjena uređaja putem jednostavnog pokretanja (sigurnosna kopija i vraćanje)
  • Parametri, identifikacija i dijagnostički podatci
  • Globalni standard prema normi IEC61131-9

Uključite i radite uz moneo

IIoT platforma moneo idealno je rješenje za početak rada s tehnologijom IIoT: Automatski otkriva povezane uređaje IO-Link, intuitivno vizualizira podatke i omogućuje strukturiranu analizu. Zahvaljujući funkcionalnosti jednostavnog pokretanja, moneo je spreman za uporabu za samo nekoliko minuta – bez ikakvog IT znanja ili dugotrajne integracije.

moneo ne prikazuje samo podatke uživo, već i mapira praćenje stanja, alarme, analize trendova i potrošnju energije. Ova brzina i jednostavnost su odlučujuća prednost, posebno u projektima naknadnog postavljanja.

moneo remoteConnect omogućuje izravan neovisni daljinski pristup PLC-ovima, poslužiteljima, senzorima i drugim mrežnim uređajima neovisan o proizvođaču. Zahvaljujući IO-Linku, moguća je detaljna dijagnostika do razine senzora/pokretača – čak i na daljinu.

Uređaji IIoT

Za dodatne zahtjeve kibernetičke sigurnosti i skalabilnosti, ifm nudi raznolik portfelj uređaja IIoT i rubnih uređaja.
Uređaji također pružaju rješenje bez šifriranja za jednostavnu integraciju. Za vaš projekt digitalizacije dostupne su i dodatne mogućnosti komunikacije.

Koji master IO-Linka odgovara vašoj primjeni?