You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

X、Y、Z三軸齊下: 縱橫三度空間的加速感 應器

  • 三軸齊下測量加速度,提供優異 狀態分析
  • 可連接VSE型電子診斷裝置
  • 符合IEPE標準,通用度高
  • 測量範圍廣,適合多種不同應用
  • IP 67、IP 68 及 IP 69K 防護等級 的堅固外殼

有效診斷振動

VSM類型加速度感測器可檢測 X、Y、Z三軸上的振動變化。在監測設備狀態 時,力與不平衡會影響多條運動軸,設備的馬達和運動部件即為一例。而本 產品的空間感知功能可簡化此類狀態監測作業。

狀態監測的重要指標

加速度訊號在監測機器和廠房狀態時,扮演著舉足輕重的角色。它可顯示各 種異狀,例如不平衡、軸承受損或當機。這些異狀可能會導致機器故障,甚 至是無法挽回的損害。 為了對偵測到的原始資料做進一步的評估,會將資 料傳送至一外部裝置,例如宜福門的振動分析模塊診斷電子機件。

堅固耐用:微機電系統(MEMS)測量法

加速度感測器是基於MEMS晶片(電容測量法)運作,專為要求最嚴苛的工業應用所設計。透過MEMS技術,使用者透過電子診斷裝置(自我檢測)即可主 檢查感 應器是否正常運作。

相容範圍廣:符合IEPE標準

傳輸資料時採用市面上的標準IEPE訊號,例如加速度感 應器。IPIE裝置的優勢在於,無論纜線多長,它們都能 持續維持高敏感度。

配件