You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 測量光柵,可在內部物流中輕鬆監控物品。

測量光柵,可在內部物流中輕鬆監控物品。

  • 可輕鬆確定內部物流中的物品尺寸,無需複雜的程式設計
  • 高解析度,實現精確的物品檢測

搭配IO-Link,效能再升級

  • 採用標準化IO-Link介面,方便整合
  • 透過光束的選擇性評估,確認物體的尺寸或彼此間距

專為最佳物流流程所設計

這款測量光柵非常適合監控內部物流流程。它不但可評估多少光束及哪些光束受阻,還能偵測輸送帶上的物品是否位在安全正確的運送位置。10公釐的光束間距,可準確偵測棧板、包裹及箱子的高度及寬度。

搭配IO-Link,實現精準監控

多光束系統可透過IO-Link傳輸總共5種測量值。根據這些數值,操作者可得出一至多個物品的高度、位置及輪廓。此外,這款裝置還可提供運作時間的診斷資訊,並以數位方式傳輸,以利於必要時進行保養。

產品

配件