You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

帶連接電纜的精巧型全金屬感測器

  • 短小且精巧的帶電纜版本:狹小空間的理想選擇
  • 密封:外殼保護等級IP 65到IP 69K
  • 適用於焊接應用的防飛濺塗層
  • 感應面可耐受高達1焦耳的衝擊
  • 在-40至85 °C的溫度範圍內可靠的運行

在極端條件下仍具有高可靠性
全金屬感測器適用於要求特殊耐受性的各種應用,例如需要應力係數的車床或銑床等工業應用。在這些應用中,感測器外殼必須是可靠的,才能承受溫度快速變化及潤滑劑和冷卻劑等腐蝕性介質。再者,堅固的不繡鋼設計可針對金屬切割加工中的磨蝕性零件提供有效防護,在鋼鐵或汽車行業中,則是解決焊渣飛濺對感測器外殼形成壓力的問題。在這些應用中,不沾塗層和耐衝擊感應面的組合設計,是確保安全運作的理想方案。精巧和短小的外形設計適合在非常狹小的空間中使用。