- 產品
- RV6106
帶實心軸的增量式編碼器
RV6106
RV-0500-I24/S M
帶實心軸的增量式編碼器
RV6106
RV-0500-I24/S M
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
分辨率 | 500 分辨率 |
---|---|
軸設計 | 實心軸 |
軸直徑 [mm] | 10 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | 150 |
輸出
電氣設計 | HTL |
---|---|
每個輸出最大電流負載 [mA] | 50 |
開關頻率 [kHz] | 300 |
短路保護類型 | < 60 s |
相位偏差A和B [°] | 90 |
測量/設定範圍
分辨率 | 500 分辨率 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -30...85 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -30...100 |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 98 |
外殼防護等級 | IP 64 |
認證/測試
抗衝擊 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
機械技術數據
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 82.5 | |
---|---|---|
材質 | 鋁 | |
機械最大值 [U/min] | 12000 | |
啟動扭矩最大值 [Nm] | 1 | |
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | |
軸設計 | 實心軸 | |
軸直徑 [mm] | 10 | |
軸材質 |
|
|
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 10 | |
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 20 |
電氣連接
連接器: 1 x (ifm 1013.1), 軸向的 |
圖表
脈衝圖
|
|
---|