- 產品
- PI2663
帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器
PI2663
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器
PI2663
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
停產產品 - 存檔登録
替代產品: PI1693 產品比較: PI2663 / PI1693 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測量範圍 |
|
|||
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 | |||
---|---|---|---|---|
應用 | 可齊平安裝,適應用於食品飲料行業 | |||
安裝 | 可旋轉的外殼350° | |||
介質 | 液體和粘性介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
爆破壓力最小值 |
|
|||
抗壓强度 |
|
|||
壓力 | 相對壓力 | |||
齊平安裝 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 60 |
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | 0.2 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; 類比信號; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | < 170 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:4) |
負載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
類比電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:4) |
負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
|||
---|---|---|---|---|
開關點, SP |
|
|||
復原點, rP |
|
|||
測量值起點 |
|
|||
測量值終點 |
|
|||
設定步距 |
|
精度/偏差
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 線性,包括滯後及重複精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定) |
線性偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...80 °C) |
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
反應時間
反應時間 [ms] | < 3 |
---|---|
阻尼過程值dAP [s] | 0...4 |
應用於類比輸出的阻尼步驟(dAA) [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
類比輸出響應時間最大值 [ms] | 3 |
軟體/編程
參數設定 | 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||||||
抗震 |
|
機械技術數據
材質 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 陶瓷襯底上的PTFE; PTFE |
最小壓力循環 | 1億 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示單位 | bar; psi; MPa |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|