- 產品
- PB5327
帶LED bar顯示螢幕的壓力感測器
PB5327
PB-001PRBU76-HFPKG/US/ /V
帶LED bar顯示螢幕的壓力感測器
PB5327
PB-001PRBU76-HFPKG/US/ /V
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 |
---|---|
測量範圍 [psi] | 0...10 |
製程連接 | 螺紋連接 7/16" - 20 UNF 内螺紋 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
應用 | 應用於工業應用 |
介質 | 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -25...80 |
爆破壓力最小值 [psi] | 450 |
抗壓强度 [psi] | 150 |
壓力 | 相對壓力 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 50 |
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | 0.2 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 1 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號 |
電氣設計 | PNP |
數字輸出數量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | 10 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 [psi] | 0...10 | |
---|---|---|
開關點, SP [psi] | 0.5...10 | |
復原點, rP [psi] | 0.3...9.8 | |
設定步距 [psi] | 0.1 | |
注意滯後 |
|
精度/偏差
開關點精度 [終值的百分比] | < ± 2,0 |
---|---|
重複精度 [終值的百分比] | < ± 0,25; (溫度波動< 10 K) |
每10 K溫度飄移 | < ± 0.3 |
軟體/編程
開關點調整 | 編程按鈕 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 65 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||||||
抗震 |
|
機械技術數據
材質 | EPDM/X; FKM; 丁晴橡膠; PA; PBT; PC; PTFE; 不鏽鋼(1.4301/304) |
---|---|
材質(潮濕部件) | FKM; 陶瓷; 不鏽鋼(1.4305/303) |
最小壓力循環 | 1億 |
製程連接 | 螺紋連接 7/16" - 20 UNF 内螺紋 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |