- 產品
- OL5002
鏡片反射式感測器
OL5002
OLP-FNKG
鏡片反射式感測器
OL5002
OLP-FNKG
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
光線種類 | 紅光 |
---|---|
外殼 | 矩形的 |
應用
特殊的性能 | 偏振濾光鏡 |
---|---|
功能原理 | 鏡片反射式感測器 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 37 |
防護等級 | II |
反相保護 | 是 |
光線種類 | 紅光 |
波長 [nm] | 660 |
輸出
電氣設計 | NPN |
---|---|
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
功能檢查輸出電壓降最大值 [V] | 3.5 |
應用於功能監控輸出的當前負載最大值 [mA] | 10 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
開關頻率DC [Hz] | 500 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
檢測距離 [m] | 0.3...5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005) |
---|---|
菱鏡反射鏡的檢測距離 [m] | 0.3...5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005) |
檢測距離可設 | 是 |
光點直徑最大值 [mm] | 250 |
光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 |
偏振濾光鏡可用 | 是 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
---|
機械技術數據
外殼 | 矩形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
材質 | PA; PBT | |
透鏡材質 |
|
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5 |
---|
圖表
過量增益圖
|
|
---|