- 產品
- IO9203
電感式感測器
IO9203
IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT
電感式感測器
IO9203
IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
電氣設計 | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 常閉 |
感應距離 [mm] | 10 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 42 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...55 DC |
---|---|
防護等級 | II |
反相保護 | 是 |
輸出
電氣設計 | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 常閉 |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.5 |
最小的負載電流 [mA] | 2 |
漏電流最大值 [mA] | 0.6 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 250 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 10 |
---|---|
實際感應距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...8.1 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
---|
機械技術數據
外殼 | 矩形的 |
---|---|
感應面 | 前面 |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 42 |
材質 | PBT |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接 - 插頭
連接 | 電纜: 0.8 m, PUR |
---|---|
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A |