- 產品
- IM5036
電感式感測器
IM5036
IME3020-FPKG/2LED
電感式感測器
IM5036
IME3020-FPKG/2LED
停產產品 - 存檔登録
替代產品: IM5019 產品比較: IM5036 / IM5019 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
產品特徵
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
感應距離 [mm] | 20 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) |
防護等級 | II |
反相保護 | 是 |
輸出
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | 350 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 20 |
---|---|
實際感應距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...16.2 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 65 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
---|
機械技術數據
外殼 | 矩形的 |
---|---|
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 |
材質 | PPE |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
注釋 |
|
|
---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 接線端子座: ...2.5 mm² |
---|