- 產品
- IF7009
電感式感測器
IF7009
IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile
電感式感測器
IF7009
IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
電氣設計 | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 常開 |
感應距離 [mm] | 4 |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
安裝 | 應用於閥門; (76...101,6 (NW 80...100)) |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防護等級 | II |
反相保護 | 是 |
輸出
電氣設計 | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 常開 |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 |
最小的負載電流 [mA] | 4 |
漏電流最大值 [mA] | 0.6 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150 |
開關頻率DC [Hz] | 1500 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 4 |
---|---|
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
---|
機械技術數據
外殼 | 螺紋結構 |
---|---|
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 |
螺紋代號 | M12 x 1 |
材質 | PBT; 目標物體: 不鏽鋼(1.4301/304) |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
供貨範圍 |
|
---|
注釋
注釋 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接 - 插頭
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|