- 產品
- IF0160
電感式感測器
IF0160
IFA2004-BBOW/SL
電感式感測器
IF0160
IFA2004-BBOW/SL
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
輸出功能 | 常閉 |
---|---|
感應距離 [mm] | 4 |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
電氣數據
頻率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作電壓 [V] | 90...250 AC |
防護等級 | II |
反相保護 | 否 |
輸出
輸出功能 | 常閉 |
---|---|
開關輸出AC電壓降最大值 [V] | 8.5 |
最小的負載電流 [mA] | 8 |
漏電流最大值 [mA] | 3 (250 V AC) / 1.5 (120 V AC) |
開關輸出AC的持續電流負載 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
開關輸出短暫的電流負載 [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
開關頻率AC [Hz] | 25 |
短路保護 | 否 |
過載保護 | 否 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 4 |
---|---|
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
機械技術數據
外殼 | 螺紋結構 |
---|---|
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
螺紋代號 | M12 x 1 |
材質 | 黄銅 鍍鎳的; PBT |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
供貨範圍 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|