- 產品
- E11301
連接電纜
E11301
VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS
連接電纜
E11301
VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS
停產產品 - 存檔登録
應用
特殊的性能 | 無滷素 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 68 |
機械技術數據
材質 | PUR |
---|---|
成型體材料 | PUR |
滾花螺母的材料 | 黄銅, 鍍鎳的 |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的 |
電氣連接
連接 | 電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的 |