You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. moneo: Πλατφόρμα IIoT
  2. Περιπτώσεις εφαρμογής

Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης σε δεξαμενές με ρητίνη χύτευσης δύο συστατικών με το moneo RTM

Απεικόνιση και ανάλυση της στάθμης πλήρωσης για βελτιστοποίηση των εσωτερικών διεργασιών εφοδιαστικής στην ifm prover gmbh.

Οι διαδικασίες χύτευσης αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγής αισθητήρων, για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος των αισθητήρων από κρούσεις, κραδασμούς και υγρασία, . Για την ομαλή διαδικασία παραγωγής αλλά και για τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων είναι απολύτως αναγκαία η συνεχής διαθεσιμότητα ρητίνης χύτευσης και σκληρυντικού χύτευσης στις δεξαμενές αποθέματος. Επομένως, η εφαρμογή επιτήρησης στάθμης πλήρωσης που πραγματοποιείται στην ifm prover gmbh συμβάλλει στην αξιόπιστη οργάνωση της εφοδιαστικής των μέσων κρίσιμης θερμοκρασίας στη διαδικασία παραγωγής.

Η αρχική κατάσταση: Η αλλαγή των κυλινδρικών δοχείων επιτηρείται μέσω του συστήματος ελέγχου της εγκατάστασης και σηματοδοτείται με μία λυχνία σηματοδότησης.

Η ifm prover gmbh χρησιμοποιεί ρητίνη χύτευσης δύο συστατικών για τη χύτευση τερματικών συσκευών. Το εσωτερικό σύστημα ελέγχου παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την τρέχουσα στάθμη πλήρωσης των κυλινδρικών δοχείων. Εάν δεν επιτευχθεί το ελάχιστο επίπεδο σε ένα από τα τύμπανα , μία λυχνία σηματοδότησης στην ίδια την εγκατάσταση δηλώνει την αναγκαία αλλαγή του τυμπάνου κυλινδρικού δοχείου.

Στη χειρότερη περίπτωση, το οπτικό σήμα μπορεί να γίνει αντιληπτό πολύ αργά στην εγκατάσταση και το τύμπανο να καθυστερήσει να αντικατασταθεί.

Τα υλικά αναπλήρωσης που έρχονται απευθείας από την αποθήκη δεν έχουν ακόμα την απαιτούμενη ικανότητα διεργασίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ρύθμιση της θερμοκρασίας από την τιμή της θερμοκρασίας αποθήκευσης στην τιμή της θερμοκρασίας διεργασίας. Αυτό πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τον σωστό χρόνο. Συνακόλουθα μπορεί να προκύψει διακοπή της παραγωγής και βλάβη του εξοπλισμού γιατί δεν είναι δυνατή η πλήρωση με ρητίνη χύτευσης τη σωστή χρονική στιγμή.

Στόχος του έργου: Συμπλήρωση του υφιστάμενου συστήματος σηματοδότησης με μία μοντέρνα λύση συντήρησης σε πραγματικό χρόνο.

Για πιο αξιόπιστη ενημέρωση του προσωπικού όταν απαιτείται αλλαγή του τυμπάνου θα πρέπει στο υπάρχον σύστημα συναγερμού με λυχνία σηματοδότησης να προστεθεί μία επιτήρηση στάθμης πλήρωσης υποστηριζόμενη από λογισμικό. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή ρητίνης χύτευσης μέσω ανεξάρτητων από το σημείο, αυτοματοποιημένων λειτουργιών προειδοποίησης και συναγερμού. Το σύστημα δύο βαθμίδων, προειδοποίησης και συναγερμού, επιτρέπει την έγκαιρη διαθεσιμότητα του νέου τυμπάνου στην εγκατάσταση και τη σηματοδότηση όταν απαιτείται αλλαγή ενός τυμπάνου.

Η υλοποίηση: Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης με το moneo RTM

Λόγω της υπάρχουσας δομής IT, το moneo εγκαταστάθηκε σε έναν κεντρικό server της ifm prover gmbh για την ενεργοποίηση του στοιχείου moneo RTM. Οι αισθητήρες στάθμης πλήρωσης για την επιτήρηση των τυμπάνων είναι συνδεδεμένοι σε μία κύρια μονάδα IO-Link, η οποία με τη σειρά της είναι συνδεδεμένη στον server - και επομένως και στο moneo RTM - μέσω ενός εσωτερικού VLAN.

Η επιτυχία: Τα πλεονεκτήματα της επιτήρησης κραδασμών με το moneo RTM

Η επιτήρηση στάθμης πλήρωσης με το moneo RTM οδήγησε σε σημαντική βελτιστοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης και σε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων και του προσωπικού. Χάρη στην αυτόματη ειδοποίηση δύο βαθμίδων, η προμήθεια της ρητίνης χύτευσης μπόρεσε να αλλάξει από τη διαθεσιμότητα με βάση τον χρόνο στη διαθεσιμότητα με βάση την κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος αποθήκευσης μειώνεται και η εργασία συντήρησης συνδέεται με τον χρόνο αλλαγής του τυμπάνου, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον χρόνο διακοπής λειτουργίας της μηχανής. Με τη συνεχή διαθεσιμότητα της ρητίνης χύτευσης εξασφαλίστηκε, επίσης, η σταθερή ποιότητα στην παραγωγή των αισθητήρων.

Συμπέρασμα: Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του moneo RTM παρέχουν προστιθέμενη αξία στην επιτήρηση στάθμης πλήρωσης

  • Υπολογισμένες τιμές: Οι τιμές των αισθητήρων μπορούν να μετατραπούν σε σχετικές με τη διεργασία πληροφορίες με τη βοήθεια της μοντελοποίησης δεδομένων
  • Λειτουργίες cockpit: Ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη απεικόνιση όλων των αισθητήρων στη διεργασία
  • Λεπτομερής ενημέρωση για τις στάθμες πλήρωσης μέσω της καταγραφής των τιμών των αισθητήρων
  • Ενσωματωμένη διαχείριση συναγερμών: Γρήγορη αντίδραση σε μεταβαλλόμενες παραμέτρους διεργασίας
  • Ανάλυση: Αύξηση της στάθμης πλήρωσης με βάση τις απαιτήσεις μέσω στοχευμένης αξιολόγησης των δεδομένων ιστορικού
  • Αναγνώριση υπέρβασης ή υστέρησης των οριακών τιμών

Δομή συστήματος

  1. Αισθητήρας συνεχούς μέτρησης στάθμης πλήρωσης (κυματοδηγούμενο ραντάρ)
  2. Κύρια μονάδα IO-Link
  3. Σύστημα ελέγχου εγκατάστασης

Πίνακας εργαλείων

Το dashboard του moneo παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με τις τρέχουσες στάθμες πλήρωσης στην εγκατάσταση.

  1. Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε mm
  2. Προβολή των τιμών προειδοποίησης και συναγερμού για τη στάθμη πλήρωσης με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη
  3. Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε λίτρα

Ανάλυση

Η ανάλυση καθιστά εφικτή την εξέταση της κατανάλωσης στο ιστορικό. Αυτό επιτρέπει τη εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Επιπλέον μπορεί να εξακριβωθεί ο χρόνος λειτουργίας με ένα τύμπανο. Αυτό βοηθά στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του προγραμματισμού των προμηθειών για την εσωτερική εφοδιαστική.

Εργασίες & δελτία: Οριακές τιμές έναρξης/διακοπής

Για κάθε έναν από τους δύο αισθητήρες στάθμης πλήρωσης καθορίζονται τιμές για τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια συναγερμού. Αυτές οι τιμές προκύπτουν από τις εμπειρικές τιμές σε σχέση με τη συντήρηση.

Προειδοποίηση → Διαθεσιμότητα ενός νέου τυμπάνου στην εγκατάσταση
Συναγερμός → Αντικατάσταση του τυμπάνου στην εγκατάσταση

Υπολογισμένες τιμές

Η παρακάτω τιμή υπολογίζεται επιπρόσθετα με βάση τη στάθμη πλήρωσης.

Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε λίτρα

Επειδή είναι γνωστό ότι το εμβαδόν του τυμπάνου είναι 0,246 m², η ποσότητα πλήρωσης μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα με τον τύπο «εμβαδόν * στάθμη πλήρωσης».

  1. Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε mm
  2. Εμβαδόν της δεξαμενής
  3. Πολλαπλασιασμός του εμβαδού επί τη στάθμη πλήρωσης
  4. Όγκος σε λίτρα ως το αποτέλεσμα του υπολογισμού