Σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής της ifm prover gmbh, ένα σύστημα εξαγωγής αέρα εγγυάται και εξασφαλίζει διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα των μηχανών και την υψηλή ποιότητα του αέρα.
Η απόδοση των ανεμιστήρων είναι επομένως ένας σχετικός παράγοντας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.
Στην αρχή του έργου ψηφιοποίησης δεν υπήρχε ολοκληρωμένη, συνεχής επιτήρηση της κατάστασης των ανεμιστήρων. Στη χειρότερη περίπτωση, μία βλάβη που εντοπιζόταν πολύ αργά είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη ακινητοποίηση όλης της εγκατάστασης παραγωγής, διότι μία βλάβη αυτού του συστήματος σήμαινε ότι
Για να διασφαλίζεται μόνιμα η ποιότητα των προϊόντων και να αποφεύγονται οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας των μηχανών και απώλειες παραγωγής, θα πρέπει να υλοποιηθεί μία υποστηριζόμενη από λογισμικό και μόνιμη επιτήρηση των ανεμιστήρων. Αυτό θα μπορεί να καταστήσει εφικτή και τη μετάβαση από τα ανεπαρκή διαστήματα συντήρησης βάσει χρόνου προς έναν ευέλικτο και προγνωστικό προγραμματισμό της συντήρησης βάσει των αναγκών.
Λόγω της υπάρχουσας δομής IT στην ifm prover gmbh, το moneo εγκαταστάθηκε απευθείας στο υφιστάμενο hardware για την ενεργοποίηση του στοιχείου moneo RTM. Σε περίπτωση ανεπαρκούς δυναμικότητας του συστήματος, το πακέτο λογισμικού θα μπορεί εναλλακτικά να είναι διαθέσιμο στο moneo appliance. Το moneo appliance είναι η λύση IPC με hardware και υπολογιστική ισχύ που εναρμονίζονται επακριβώς με το λογισμικό. Στον server συνδέθηκε μία κύρια μονάδα IO-Link μέσω ενός εσωτερικού VLAN. Τα δεδομένα των συνδεδεμένων αισθητήρων διεργασίας μεταβιβάζονται στο περιβάλλον moneo για αξιολόγηση μέσω της κύριας μονάδας IO-Link.
Με τη βοήθεια της δομοστοιχειωτής πλατφόρμας IIoT του moneo, η επιτήρηση των ανεμιστήρων έγινε πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη. Χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό μιας διαφαινόμενης ζημιάς στους ανεμιστήρες μπορούν να προληφθούν τυχόν βλάβες του συστήματος εξαγωγής. Επιπλέον, η αναγκαία συντήρηση μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης. Με την υποστηριζόμενη από λογισμικό τεκμηρίωση της συντήρησης διευκολύνεται, επίσης, η αναγνώριση των έντονα επαναλαμβανόμενων ενδείξεων φθοράς και η λήψη των σχετικών μέτρων.
Το dashboard παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με τις σχετικές τιμές διεργασίας για την επιτήρηση των ανεμιστήρων.
Η ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα προσπέλασης των δεδομένων του ιστορικού. Σε περίπτωση προειδοποίησης ή συναγερμού, εδώ μπορεί να εξακριβωθεί απευθείας ποια κατάσταση οδήγησε στο εκάστοτε μήνυμα.
Από την ανάλυση μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι ο κινητήρας δεν περιστρέφεται όταν προκύπτει αιχμή, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει π.χ. ότι η βλάβη προκλήθηκε χειροκίνητα.
Σε περίπτωση υπέρβασης ή υστέρησης μιας καθορισμένης οριακής τιμής, δημιουργείται ένα δελτίο για τη σχετική τιμή διεργασίας. Αυτό μπορεί να το αναλάβει και να το επεξεργαστεί ο αρμόδιος εργαζόμενος. Με τη λειτουργία σχολίων μπορούν να καταγραφούν απευθείας τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι περιγραφές των λύσεων.
Με τη βοήθεια ενός υποδείγματος για τον υπολογισμό των ωρών λειτουργίας μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί ένας μετρητής ωρών λειτουργίας μέσω πέντε επιλογών. Σε περίπτωση ενός ανεμιστήρα, η ταχύτητα του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή για τη μέτρηση με αύξουσα σειρά.