Το SFI (Shop Floor Integration) σημαίνει ολοκλήρωση παραγωγικής διαδικασίας και αντιπροσωπεύει τον στόχο της ενσωμάτωσης δεδομένων IoT από εγκαταστάσεις σε διαδικασίες ERP. Εκτός από τις διαδικασίες συντήρησης, αυτές μπορεί να είναι διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού ή σχεδόν οποιεσδήποτε διαδικασίες του πελάτη. Το SFI δεν είναι απλώς μία τεχνική διεπαφή, αλλά ένα πρότυπο λογικής με δημιουργική λειτουργικότητα για επιλεγμένες διαδικασίες. Η λύση ολοκλήρωσης παραγωγικής διαδικασίας απαιτεί μία υπερκείμενη πλατφόρμα IIoT (π.χ. moneo) που παρέχει στο SFI συμβάντα και τιμές διεργασίας (π.χ. παραβιάσεις ορίων).
Το SFI είναι διαθέσιμο ως πρόσθετο για τα SAP ERP R/3 και S4/HANA και επομένως είναι πλήρως ενσωματωμένο σε αυτά τα συστήματα ως λογισμικό. Προϋπόθεση για αυτό είναι το στοιχείο SAP PM για συντήρηση.
Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης και φίλτρων, ανάλυση κατανάλωσης και κραδασμών, CIP, μετρητές τεμαχίων, διαφορά θερμοκρασίας και για δεδομένα από ελεγκτές.
Στη συντήρηση
Στην αλυσίδα εφοδιασμού
Ταχεία και εύκολη προετοιμασία για λειτουργία |
Χρειάζεται λιγότερη τεχνική υποστήριξη |
Ροή εργασιών SFI |
Δυνητική μείωση κόστους |
Ταχεία και εύκολη προετοιμασία για λειτουργία
Χρειάζεται λιγότερη τεχνική υποστήριξη
Ροή εργασιών SFI
Δυνητική μείωση κόστους
Από τον αισθητήρα στο ERP - μία διεπαφή μεταξύ του moneo OS και του Shop Floor Integration διασφαλίζει τη σύνδεση με το SAP. Το moneo RTM παρέχει έξυπνα δεδομένα για την κατάσταση της εγκατάστασης, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση επακόλουθων διεργασιών στο SAP με αυτοματοποιημένο και στοχευμένο τρόπο μέσω του λογικού προτύπου στο SFI.
Ο συνδυασμός moneo και SFI επιτρέπει τη συνεχή μεταφορά πληροφοριών από το hardware στο SAP ERP.
Εάν χρειάζεται, το εξειδικευμένο προσωπικό της ifm θα σας βοηθήσει με την εγκατάσταση και τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις.