• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Συστήματα για οχήματα εργασίας

Εικόνα εξωφύλλου με οχήματα

Ανθεκτικά, ευέλικτα, αξιόπιστα

Μηχανήματα κατασκευών, γεωργικά μηχανήματα, οχήματα μεταφοράς, δημοτικά ή εμπορικά οχήματα κοινής ωφέλειας: Βρίσκονται έξω κάθε μέρα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αντέχουν ακραίες θερμοκρασίες, σκόνη και τεράστιες δονήσεις. Για να διασφαλιστεί ότι κάθε εργασία εκτελείται αξιόπιστα και αποτελεσματικά, η τεχνολογία αυτοματισμού πρέπει να είναι και αυτή το ίδιο στιβαρή.

Με τις λύσεις συστημάτων της ifm, τα οχήματα είναι άριστα εξοπλισμένα για κάθε πρόκληση. Για τα πάντα, από αισθητήρες ή κάμερες, έως καλώδια, ανθεκτικά HMI / οθόνες, αποκεντρωμένες μονάδες εισόδων/εξόδων ή ελεγκτές, η ifm είναι ένας ολοκληρωμένος προμηθευτής εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας για χρήση σε οχήματα. Οι ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες λογισμικού απλοποιούν επίσης σημαντικά την ενσωμάτωση των εξαρτημάτων στα μηχανήματα, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης. Για παράδειγμα, το ISOBUS μπορεί να ενσωματωθεί με λίγα μόνο κλικ.

Ό,τι και να συμβεί, το σύστημα θα λειτουργεί! Για να διασφαλίσει ότι όλα λειτουργούν απρόσκοπτα, η ifm προσφέρει το mobile IoT, μια απλή και αξιόπιστη λύση για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, τη διαχείριση του στόλου και την πρόβλεψη αναγκών συντήρησης.

Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας

Συνδέσεις

Η πραγματική λύση είναι πάντα ένα σύστημα

Κάθε συσκευή είναι τρομερά ικανή από μόνη της, αλλά λειτουργούν ακόμα καλύτερα ως ομάδα. Όλα τα εξαρτήματα ecomatmobile είναι ήδη πολύ ισχυρά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού. Ωστόσο, η πλήρης δύναμή τους αξιοποιείται μόνο σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Η ενσωμάτωση, η επικοινωνία, ο διαγνωστικός έλεγχος και η πρόβλεψη αναγκών συντήρηση συμβαδίζουν, καθιστώντας την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση της μηχανής σας ακόμα πιο αποτελεσματική.
Η υπόσχεσή μας για το ecomatmobile: 1+1 > 2

Πόροι – ιστορίες επιτυχίας, βίντεο και άρθρα σχετικά με οχήματα