Πρωτοποριακή κάμερα AI για προστασία του χειριστή και προστασία πρόσκρουσης
Στιβαρή λειτουργικότητα, βελτιστοποιημένη για οχήματα
Ανακαλύψτε την πρώτη παγκοσμίως κάμερα 2D/3D PMD με τεχνολογία Deep Learning της ifm που αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται στη Γερμανία και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οχήματα. Η O3M AI προσφέρει επακριβή ανίχνευση ατόμων και προστασία πρόσκρουσης σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στον συνδυασμό δεδομένων 2D και 3D, η κάμερα εντοπίζει πεζούς σε απόσταση έως και 25 μέτρων και λειτουργεί αξιόπιστα σε διάφορες συνθήκες φωτισμού και καιρικές συνθήκες.
Η κάμερα διαθέτει στιβαρή σχεδίαση και μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί και να ενημερωθεί μέσω ifm Vision Assistant. Η O3M AI θέτει νέα πρότυπα στην ασφάλεια και την απόδοση των οχημάτων. Ασφάλεια για τον άνθρωπο και τη μηχανή σημαίνει πρωτίστως προστασία ζωών. Η O3M AI συμβάλλει επίσης στην αύξηση της διαθεσιμότητας των μηχανών μειώνοντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και εξοικονομώντας κόστος μακροπρόθεσμα.
Η O3M AI πληρεί όλα τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα και κανονισμούς. Προστατέψτε τους εργαζομένους σας και βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες εργασίας με την O3M AI.
Ανίχνευση ατόμων
Αξιόπιστη διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων και άλλων εμποδίων σε πραγματικό χρόνο
Τεχνολογία Deep Learning από την ifm
Ο αλγόριθμος ανίχνευσης ατόμων της ifm εκτελείται σε έναν ισχυρό ενσωματωμένο επεξεργαστή ΑΙ
Επικοινωνιακή
Με CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 ή MJPEG, η O3M AI είναι εξοπλισμένη για σχεδόν κάθε επικοινωνία.
Στιβαρή σχεδίαση
Σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα: εξαιρετικά ανθεκτική σε δονήσεις και κρούσεις
Εύκολη στη χρήση
Παραμετροποίηση και ενημέρωση από το ifm Vision Assistant μέσω Ethernet
Υποστήριξη από μία μόνο πηγή
Επωφεληθείτε από την άκοπη ενσωμάτωση και την υποστήριξη ειδικών.
Χάρη στην τυποποίηση, η O3M AI μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα σε κοινά συστήματα ελέγχου και HMI.
Ανίχνευση ατόμων για οχήματα κλαρκ
Προκλήσεις
Η ορατότητα του οδηγού ενός κλαρκ συχνά περιορίζεται από τα ράφια, τα εμπορεύματα και τα φορτία της αποθήκης. Οι απρόβλεπτες διαδρομές και μετακινήσεις των εργαζομένων απαιτούν από τον οδηγό να αντιδρά γρήγορα για την αποφυγή συγκρούσεων.
Πλεονεκτήματα της O3M AI
- Ακριβής ανίχνευση εργαζομένων και εμποδίων σε απόσταση έως και 25 μέτρων
- Αξιόπιστη λειτουργία σε ποικίλες συνθήκες φωτισμού και συγκεχυμένο περιβάλλον χάρη στον συνδυασμό δεδομένων 3D και 2D
- Η προειδοποίηση σύγκρουσης μπορεί να επικεντρωθεί σε ανθρώπους για περιορισμό των συναγερμών
Επιτήρηση περιοχής για μηχανήματα δομικών έργων
Προκλήσεις
Η σκόνη, η βρωμιά και ο κακός φωτισμός επηρεάζουν την ορατότητα του χειριστή του μηχανήματος. Το περιβάλλον ενός εργοταξίου συχνά προκαλεί σύγχυση και απαιτεί γρήγορες αντιδράσεις σε απροσδόκητα εμπόδια ή ανθρώπους.
Πλεονεκτήματα της O3M AI
- Ανιχνεύει πεζούς και αντικείμενα σε απόσταση έως και 25 μέτρων
- Αξιόπιστη λειτουργία σε διάφορες καιρικές συνθήκες και συνθήκες φωτισμού
- Προειδοποιήσεις μόνο σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου σύγκρουσης για να μειώνονται στο ελάχιστο οι ειδοποιήσεις προς τον οδηγό
Προστασία πρόσκρουσης σε απορριμματοφόρα οχήματα
Προκλήσεις
Η ορατότητα των οδηγών απορριμματοφόρων οχημάτων συχνά είναι περιορισμένη, ειδικά κατά την όπισθεν. Οι στενοί δρόμοι με πολλά εμπόδια και οι πεζοί που διασχίζουν ξαφνικά τον δρόμο εγκυμονούν πρόσθετους κινδύνους.
Πλεονεκτήματα της O3M AI
- Ακριβής διαφοροποίηση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ πεζών και άλλων αντικειμένων όπως οχήματα
- Ενεργητική πρόληψη συγκρούσεων και έγκαιρη ανίχνευση ανθρώπων σε απόσταση έως και 25 μέτρων
- Αποφυγή περιττών προειδοποιήσεων σύγκρουσης που προκαλούνται από μικρά κλαδιά στη διαδρομή οδήγησης, εστιάζοντας έτσι σαφώς στην προστασία της ανθρώπινης ζωής
Αποφυγή σύγκρουσης σε λιμενικές ζώνες
Προκλήσεις
Σε λιμενικές ζώνες, τα οχήματα συχνά κινούνται σε στενές περιοχές υψηλής κυκλοφορίας με πιθανούς κινδύνους σύγκρουσης, ειδικά σε τυφλά σημεία. Ο κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται όταν οι άνθρωποι είναι απρόσεκτοι
Πλεονεκτήματα της O3M AI
- Ακριβής ανίχνευση ανθρώπων και αντικειμένων σε απόσταση έως και 25 μέτρων
- Έξυπνοι συναγερμοί προειδοποίησης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με ανιχνευμένο άτομο
- Οι έγκαιρες προειδοποιήσεις ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις και τα ατυχήματα, αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των οχημάτων και μειώνουν τα ασφάλιστρα ζημιών καθώς και τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης των εργοδοτών
Deep Learning ανώτατου επιπέδου – αναπτυγμένη στη Γερμανία από την ifm
Η ifm ανέπτυξε την πρώτη κάμερα 2D/3D PMD με τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο που πληρεί όλα τα πρότυπα παγκοσμίως. Υλικό, λογισμικό και αλγόριθμοι ΑΙ ανεπτυγμένα στη Γερμανία. Τα πάντα από μια μόνο πηγή – την ifm.
Προσαρμόσιμη – η δική σας λογική, απευθείας στην κάμερα O3M AI
Η O3M AI επιτρέπει την εφαρμογή εξατομικευμένων λογικών και μαθηματικών συναρτήσεων, την προεπεξεργασία δεδομένων και την εμφάνιση μεμονωμένων επικαλύψεων στη ροή βίντεο. Η διαμόρφωση γίνεται εύκολα χρησιμοποιώντας το ifm Vision Assistant με διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης.
Εξαιρετική ποιότητα εικόνας – με τον αξιόπιστο αισθητήρα 2D/3D ΑΙ
Η κάμερα 2D ΑΙ με πολύ υψηλή ευαισθησία στο φως προσφέρει ευκρινείς εικόνες για αξιόπιστη ανίχνευση ατόμων. Η ροή βίντεο μεταδίδεται μέσω Fast Ethernet και υποστηρίζει H.264, H.265 και MJPEG.