- Επισκόπηση
- Αισθητήρες για οχήματα εργασίας
Αισθητήρες θέσης για οχήματα
Μια βασική απαίτηση για τη χρήση σε οχήματα είναι η αξιόπιστη ανίχνευση θέσεων και εξαρτημάτων του οχήματος. Σε αντίθεση με τις συσκευές για τον αυτοματισμό εργοστασίων, οι απαιτήσεις για τους αισθητήρες σε εφαρμογές οχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερες. Επειδή εγκαθιστώνται σε εκτεθειμένες θέσεις, πρέπει να αντέχουν σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως καιρικές συνθήκες και χώμα. Επιπλέον, αυτοί οι αισθητήρες πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε δονήσεις και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, σύμφωνα με τα πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Εξαιρετικά ανθεκτικοί
Αντέχουν εύκολα στη σκόνη, την υγρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες, τους κραδασμούς και τις δονήσεις.
Ανθεκτικοί στη θερμοκρασία: -40...85 °C
Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούν τέλεια τόσο σε παγωμένες συνθήκες όσο και κοντά σε καυτούς κινητήρες, για παράδειγμα.
Απρόσβλητοι από ρύπανση και περιβαλλοντικές συνθήκες
Χάρη στην αρχή μέτρησης χωρίς επαφή, αυτοί οι αισθητήρες λειτουργούν άψογα ακόμη και σε συνθήκες σκόνης, βροχής ή ομίχλης.
Έγκριση τύπου E1
Πολλοί αισθητήρες πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις της πιστοποίησης E1. Αυτό εξασφαλίζει την καταλληλότητά τους για χρήση σε οχήματα εργασίας για τα οποία ισχύουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.
Εκτός από τους αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για οχήματα εργασίας, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα άλλων αισθητήρων θέσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, όπως:
Αισθητήρες υπερήχων ➜ Φωτοκύτταρα ➜ Αισθητήρες για υδραυλικούς κυλίνδρους ➜ Χωρητικοί αισθητήρες ➜