- Επισκόπηση
- ecomatRelay
ecomatRelay – περισσότερο από μια απλή επέκταση εισόδων/εξόδων
Τα ρελέ ecomatRelay είναι οι ιδανικές επεκτάσεις για ειδικές εφαρμογές ή ευέλικτα συνδεόμενες εισόδους/εξόδους. Ανεξάρτητα από το ρελέ ή την εφαρμογή, όλα τα ecomatRelay είναι πιστοποιημένα κατά E1, ανθεκτικά στους κραδασμούς, με IP 67 – με λίγα λόγια, έχουν σχεδιαστεί από το Α έως το Ω για χρήση σε οχήματα.
Χάρη στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου CANopen, όλα τα προϊόντα της σειράς ecomatRelay μπορούν να ενσωματωθούν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο σύστημα ελέγχου. Με τη χαρτογράφηση των μεταβλητών, η ενσωμάτωση μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα απλά βήματα. Η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική μπορεί επίσης να αποδείξει τα πλεονεκτήματά της χωρίς να δίνει την εντύπωση ξεχωριστών συσκευών κατά τον προγραμματισμό.
Με τα ecomatRelay, φυσικά μπορούν να προστεθούν στο σύστημα κανονικές είσοδοι και έξοδοι. Ωστόσο, μπορούν επίσης να χαρτογραφηθούν ειδικές εφαρμογές. Πχ το ecomatRelay / 1H10A (CR3025) διαθέτει γέφυρα H, ελεγχόμενη από PWM. Αυτό σημαίνει ότι DC κινητήρες μπορούν να ελέγχονται με μόνο δύο μεταβλητές. Μία μεταβλητή καθορίζει την τιμή-στόχο, η άλλη τη φορά περιστροφής. Πέρα από αυτό, όμως, οι έξοδοι της γέφυρας H μπορούν να παρέχουν τροφοδοσία έως και 10 A.
Απλή ενσωμάτωση
Χάρη στην ενσωμάτωση CANopen, τα αποκεντρωμένα ecomatRelay μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα ελέγχου με λίγα μόνο βήματα.
Αποκεντρωμένη επέκταση εισόδων/εξόδων
Απλή επέκταση για εισόδους και εξόδους. Είτε ως βασικός εξοπλισμός, σε παραλλαγές προϊόντων είτε για μετασκευή, τα ecomatRelay είναι πάντα η τέλεια προσθήκη.
Ειδικές εφαρμογές
Τα ecomatRelay ανταποκρίνονται με ευκολία ακόμη και σε σύνθετες ή ειδικές απαιτήσεις. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ψηφιακές ή αναλογικές εισόδους, εξόδους ελεγχόμενες με PWM, γέφυρες H ή ακόμα και εξόδους υψηλής έντασης ρεύματος, τα ecomatRelay μπορούν να τα κάνουν όλα!
Ανθεκτικά
Με τον στιβαρό σχεδιασμό τους, τον υψηλό βαθμό προστασίας (IP 67) και την υποστήριξη για ενσωματωμένα τροφοδοτικά 12 V και 24 V, τα ecomatRelay είναι ιδανικά για χρήση σε οχήματα.