• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Πύλη ISOBUS – Η αποδοτική, έξυπνη αγροτική καλλιέργεια είναι πλέον εύκολη

Πύλη ISOBUS CR3122 από την ifm

Η πύλη ISOBUS επιτρέπει την ενσωμάτωση των λειτουργιών ISOBUS που σχετίζονται με την έξυπνη αγροτική καλλιέργεια στο πρόγραμμα ελέγχου των γεωργικών εξαρτημάτων. Χάρη στην παρεχόμενη βιβλιοθήκη λειτουργιών ISOBUS, η οπτικοποίηση για το εξάρτημα μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας CODESYS. Δεν απαιτείται ειδική γνώση ISOBUS σε κανένα στάδιο.

Χάρη στην βελτιστοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, μεταδίδονται μόνο οι τιμές που πρέπει να απεικονίζονται στην οθόνη της μονάδας του τρακτέρ. Αυτό μειώνει σημαντικά το φορτίο στο δίκτυο δεδομένων. Παρεμπιπτόντως, το τρακτέρ δεν χρειάζεται να διαθέτει νέα οθόνη για το σκοπό αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα συσκευή. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η προδιαμορφωμένη οπτικοποίηση, η οποία καθιστά περιττό έναν επιπλέον σχεδιασμό μάσκας.

Η πύλη ISOBUS μπορεί να συνδεθεί εύκολα μέσω ενός κονέκτορα M12. Μπορεί το ISOBUS να μετασκευαστεί; Αυτό μπορεί να γίνει απλώς με τη χρήση της πύλης ISOBUS, καθώς μπορεί να συνδεθεί εύκολα με οποιονδήποτε ελεγκτή οχημάτων της ifm μέσω CAN.

Επιπλέον, δεν απαιτείται η καταβολή επιπλέον τελών άδειας χρήσης για τη χρήση της πιστοποιημένης από την AEF πύλης ISOBUS. Μην περιμένετε άλλο, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε και εσείς με έξυπνη αγροτική καλλιέργεια.

Λεπτομέρειες πύλης ISOBUS

Πλεονεκτήματα προϊόντος πύλης ISOBUS

Απλή ενσωμάτωση ISOBUS

Με την πύλη ISOBUS, οι λειτουργίες ISOBUS μπορούν να μεταφερθούν στο πρόγραμμα ελεγκτή εύκολα και άνετα. Δεν απαιτείται τεχνογνωσία ISOBUS.

Γεωργία ακριβείας

Χωρίς σχεδόν καμία επιπλέον προσπάθεια, ο ρυθμός διασποράς μπορεί να ρυθμιστεί με απόλυτη ακρίβεια στην επιθυμητή θέση.

Το συνδέετε και λειτουργεί

Με την πύλη ISOBUS, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χρήση της υπάρχουσας οθόνης του τρακτέρ.

Αντοχή

Με τον στιβαρό σχεδιασμό της, τον υψηλό βαθμό προστασίας (IP 65 / IP 67) και την υποστήριξη για ενσωματωμένα τροφοδοτικά 12 V και 24 V, η πύλη ISOBUS είναι ιδανική για χρήση στη γεωργική τεχνολογία.

Επισκόπηση συστήματος

Πύλη ISOBUS CR3122 από την ifm με ISOBUS λειτουργικότητες και Virtual Terminal

Εκτός από το εικονικό τερματικό και τη λειτουργία AUX-N (βοηθητική λειτουργία ελέγχου) και οι λειτουργίες αυτοματισμού TC-Basic, TC-Geographic και TC-Section Control της διασύνδεσης έξυπνης γεωργίας «Task Controller» μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως μέσω της πύλης ISOBUS.

Αναρωτιέστε τι πλεονέκτημα προσφέρει αυτό;

Με το TC-BAS, μπορούν να συλλεχθούν οι συνολικές τιμές χρήσης του μηχανήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το μήκος διασποράς και η απόλυτη ποσότητα διασποράς. Χρησιμοποιώντας το TC-GEO, ο στόχος για τον ρυθμό διασποράς καθορίζεται με ακρίβεια εκατοστού, με βάση την τρέχουσα θέση. Επομένως, η ακρίβεια στη διασπορά δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα. Ταυτόχρονα, δημιουργείται τεκμηρίωση με έλεγχο θέσης για την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί. Με το TC-SC, η επικάλυψη ή η διπλή διασπορά αποφεύγεται επίσης μέσω του ενεργού ελέγχου τομέα.

Αυτές οι λειτουργίες μειώνουν σημαντικά τον φόρτο εργασίας του χειριστή του μηχανήματος, μειώνουν το κόστος των υλικών στο ελάχιστο απαραίτητο και προστατεύουν το περιβάλλον από υπερκορεσμό. Χρησιμοποιώντας την οθόνη που είναι εγκατεστημένη στο τρακτέρ, τα τρέχοντα δεδομένα της διαδικασίας είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο και καθίσταται εφικτή η αλληλεπίδραση με τη μηχανή.

Παραδείγματα εφαρμογής

Συνήθεις ερωτήσεις

Προϊόντα