Έρχεται σύντομα ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός σχετικά με τα μηχανήματα
Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την αντιμετώπιση των συνεπειών
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Από τις 20 Ιανουαρίου 2027, θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός 2023/1230 για τα μηχανήματα. Τα οχήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό δεν θα μπορούν πλέον να πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από αυτή την ημερομηνία. Οι πιστοποιημένες από την TÜV λύσεις ασφαλείας και η πλήρης γκάμα εξαρτημάτων ασφάλειας που προσφέρουμε προστατεύουν τα μηχανήματά σας από ένα ζοφερό μέλλον, για να μη μετατραπούν σε σπιτάκια για πουλιά, πάγκους σε λούνα παρκ ή μηχανήματα θρυμματισμού πάγου.
Επωφεληθείτε από τη δεκαετή εμπειρία μας σε οχήματα. Διασφαλίστε το μέλλον των οχημάτων σας.
- Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας.
Η λειτουργική ασφάλεια προστατεύει τους ανθρώπους και το περιβάλλον από σωματικές βλάβες που προκαλούνται από μηχανήματα. Περιλαμβάνει:
- E-stop, προστατευτικά καλύμματα, ελεγκτές ασφάλειας.
- Αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13849 (PL a-e) ή IEC 62061 (SIL 1- 3)
- Δομές ασφάλειας βασισμένες στο μοντέλο 3 σταδίων σύμφωνα με το ISO 12100
Η κυβερνοασφάλεια προστατεύει τα μηχανήματα από ψηφιακές απειλές:
- προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, παραβίαση δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Χρήση κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ασφαλών πυλών.
- Ενσωμάτωση σε στρατηγικές ασφάλειας σε OT/IT.
Η ifm προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν και τις δύο πτυχές — για παράδειγμα, ελεγκτές ασφάλειας με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας.
Απορριμματοφόρο
Οι λύσεις ασφάλειας διασφαλίζουν την ασφάλεια των χειριστών δημοτικών οχημάτων. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται E-stop και επαγωγικοί αισθητήρες.
Μηχάνημα θραύσης
Στα μηχανήματα θραύσης βράχων, οι χειριστές και το προσωπικό συντήρησης πρέπει να προστατεύονται από ακούσιες ενέργειες του μηχανήματος, για παράδειγμα μέσω πιστοποιημένων διακοπτών ασφάλειας.
Κινητές ανυψούμενες εξέδρες εργασίας
Οι κινητές ανυψούμενες εξέδρες εργασίας πρέπει να είναι σχεδιασμένες και να διαθέτουν κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να αποτρέπεται η πτώση ατόμων από αυτές. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι το μηχάνημα δεν μπορεί να ανατραπεί λόγω υπερφόρτωσης και ότι οι άνθρωποι προστατεύονται από κινδύνους σύνθλιψης γύρω από τον βραχίονα.
Αυτοκινούμενο ψεκαστικό μηχάνημα
Ειδικά σε ανώμαλους αγρούς, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις, προκειμένου να αποτρέπεται η ανατροπή του αυτοκινούμενου ψεκαστικού μηχανήματος. Πρέπει επίσης να αποτρέπονται οι συγκρούσεις μεταξύ των βραχιόνων και των παρευρισκόμενων ανθρώπων, άλλων αντικειμένων στον αγρό ή ακόμη και των φυτών.
Ifm — ο συνεργάτης σας στη βιομηχανία
Ως ειδικός στον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση, η ifm γνωρίζει τις υψηλές απαιτήσεις των παραγωγών, των κατασκευαστών και των καταναλωτών. Αυτός είναι ο λόγος που εφαρμόζουμε πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας στα προϊόντα και τις λύσεις μας.
Η ifm με μια ματιά
Αποκτήστε μια εικόνα για την ifm. Τι μας διακρίνει; Τι πρεσβεύουμε;
Βιωσιμότητα
Η ifm συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων και τις καινοτόμες τεχνολογίες.
my ifm
Ο προσωπικός σας λογαριασμός σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες σας γρήγορα και αποτελεσματικά.
Μέτρηση
Η ifm συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις παγκοσμίως και παρουσιάζει καινοτομίες.