• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Επισκόπηση
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: Ανθεκτική HMI για χρήση σε οχήματα

Ανθεκτική HMI CR1102 με οθόνη 10

Οθόνες υψηλής ανάλυσης, εύκολα προγραμματιζόμενες και με μέγιστη συνδεσιμότητα: αυτή είναι η οικογένεια ecomatDisplay. Οι ανθεκτικές διασυνδέσεις ανθρώπου – μηχανής (HMI) είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε καμπίνες και σε εξωτερικούς χώρους οχημάτων και είναι ιδανικές για χρήση σε πολύ σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος. Οι ανθεκτικές HMI προσφέρουν την καλύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα τόσο σε εξαιρετικά φωτεινές όσο και σε σκοτεινές συνθήκες και προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την υγρασία χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας (IP65 / IP67) και την οπτική κόλληση. Το ενσωματωμένο PLC υψηλής απόδοσης μπορεί να προγραμματιστεί ελεύθερα με χρήση CODESYS 3.5 ή Qt, προσφέροντας στον χρήστη μέγιστη ευελιξία, καθώς και αξιόπιστη εκτέλεση εργασιών οπτικοποίησης και λειτουργίας.

Η μεγάλη ποικιλία διασυνδέσεων, όπως CAN, αναλογικό βίντεο, USB 2.0 και Ethernet, παρέχει μέγιστη συνδεσιμότητα. Το ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου επιτρέπει την χρονοσήμανση των δεδομένων καταγραφής για καλύτερη ιχνηλασιμότητα.

Οι οθόνες ecomatDisplay δεν πτοούνται από παγετό, ζέστη, σκόνη, κραδασμούς, νερό και πάγο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ανθεκτικών HMI έχουν επίσης πολλά να επιδείξουν. Το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο και το σκληρυμένο γυαλί της πρόσοψης μπορούν να αντέξουν ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Οι ανθεκτικές HMI μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το καθιερωμένο σύστημα στήριξης RAM ή ως ενσωματωμένες συσκευές. Είτε τοποθετείται κατακόρυφα είτε οριζόντια, η οθόνη ecomatDisplay είναι απλά εντυπωσιακή σε οποιαδήποτε θέση.

Λεπτομέρειες ecomatDisplay

Πλεονεκτήματα προϊόντος ecomatDisplay

Υψηλή ανάλυση
Η ανθεκτική οθόνη υψηλής ανάλυσης της HMI προσφέρει έως και 16,7 εκατομμύρια χρώματα και βέλτιστη αναγνωσιμότητα ακόμη και σε φωτεινό και σκοτεινό περιβάλλον, χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός (έως 1.100 cd/m2 ή με δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας έως 1%).

Πλήρης έλεγχος λειτουργιών
Ο ισχυρός πολυπύρηνος επεξεργαστής επιτρέπει την προβολή γραφικών υψηλής ανάλυσης σε υψηλή ποιότητα και την αξιόπιστη επεξεργασία λειτουργιών συσκευής και προγραμμάτων εφαρμογών.

Προσαρμόσιμη
4,3", 5", 7", 10", 12" ή 12,3" – πλήκτρα, οθόνη αφής ή όχι – κατακόρυφη ή οριζόντια διάταξη – χωνευτή ή επιφανειακή τοποθέτηση – οι ανθεκτικές HMI της σειράς ecomatDisplay προσφέρουν τη σωστή συσκευή για κάθε εφαρμογή.

Επικοινωνιακή
Είτε πρόκειται για CAN, Ethernet ή USB, χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία ενσωματωμένων πρωτοκόλλων, οι οθόνες ecomatDisplay επικοινωνούν χωρίς κόπο, εξασφαλίζοντας έτσι ευελιξία στο δίκτυο.

Ευέλικτη και αρθρωτή
Ανεξάρτητα από το αν χρειάζεστε την έκδοση με οθόνη αφής ή με μπουτόν – όλες οι ανθεκτικές HMI μπορούν να φορτώσουν το ίδιο υλικολογισμικό και την ίδια εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές μπορούν να επιλεγούν και να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία σύμφωνα με τις απαιτήσεις χωρίς πρόσθετο λογισμικό ή προγραμματισμό.

Επισκόπηση συστήματος

Παράδειγμα συνολικής επισκόπησης συστήματος με τα προϊόντα της ifm ecomatDisplay CR1102 με οθόνη 10”, mobile IoT πύλη CR3171, ecomatController CR721S, ioControl CR2042, κωδικοποιητή και RFID

Ως η ζωντανή καρδιά ενός οχήματος, η οθόνη ecomatDisplay έχει πραγματικό ταλέντο στην επικοινωνία. Διατίθενται εκδόσεις με οθόνη αφής ή/και πληκτρολόγιο RGB για βολική λειτουργία. Εάν η οθόνη ecomatDisplay προορίζεται μόνο για την προβολή πληροφοριών, διατίθενται και κατάλληλα μοντέλα χωρίς λειτουργίες εισόδου.

Χάρη στους πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες του συστήματος, όπως ο αισθητήρας φωτός, η επιτήρηση και ο χειρισμός των λειτουργιών γίνεται με ευκολία. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να ρυθμιστεί αυτόματα η φωτεινότητα ή να διαβαστεί γρήγορα και εύκολα η τάση του οχήματος.

Οι οθόνες ecomatDisplay είναι πραγματικά πολύπλευρες όσον αφορά την επικοινωνία. Η υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως διακομιστής/πελάτης Modbus, CAN, CANopen, J1939, πρωτόκολλα Ethernet TCP/UDP, μεταβλητές δικτύου μέσω Ethernet ή USB, OPC UA, Profibus και EtherCAT, εξασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία με άλλες διασυνδέσεις.

Ο χρήστης έχει επίσης πρόσβαση σε πρόγραμμα προβολής αρχείων PDF και σε προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο και ήχου. Ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και το πρόγραμμα προβολής αρχείων PDF διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στους τομείς της υποστήριξης, του διαγνωστικού ελέγχου και της συντήρησης, το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί για προφορικές προειδοποιήσεις, υποστηρίζοντας έτσι άμεσα τον χρήστη κατά τη λειτουργία της μηχανής. Επιπλέον, η γεννήτρια κωδικών QR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πληροφοριών υποστήριξης υψηλής ποιότητας.

Πολλά οχήματα λειτουργούν σε κοντινή απόσταση από άτομα, ζώα και άλλες μηχανές. Οι λειτουργίες κάμερας είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία. Η οθόνη ecomatDisplay πληρεί αυτές τις ειδικές απαιτήσεις με τη βοήθεια της δυναμικής ενσωμάτωσης κάμερας για την ανίχνευση ατόμων και την παρακολούθηση του χώρου λειτουργίας. Η δυναμική ενσωμάτωση κάμερας είναι διαθέσιμη τόσο για αναλογικές όσο και για ψηφιακές κάμερες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια λειτουργία επικάλυψης. Αυτό σημαίνει ότι οι προειδοποιήσεις μπορούν να προβάλλονται απευθείας στην εικόνα της κάμερας, ώστε να προειδοποιούν εγκαίρως τον χειριστή του οχήματος. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες καθιστούν τις οθόνες ecomatDisplay πραγματικά πολυχρηστικές και ιδανικές για χρήση σε οχήματα.

Παραδείγματα εφαρμογής

Βίντεο προϊόντος

Συνήθεις ερωτήσεις HMI οχημάτων

Προϊόντα