• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Επισκόπηση
  2. ecomatController

ecomatController: Ισχυροί ελεγκτές οχημάτων – ασφαλείας και μη

Ανθεκτικοί ελεγκτές οχημάτων CR710S και CR720S από την ifm

Έλεγχος πολλαπλών εισόδων και εξόδων με σταθερή και αξιόπιστη κορυφαία απόδοση, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες; Κανένα πρόβλημα για τους ελεγκτές ecomatController της ifm.

Ζέστη, κρύο, βρωμιά ή συνεχείς δονήσεις – τα οχήματα εκτίθενται συχνά σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι σκληρές συνθήκες αποτελούν πρόκληση για όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν αποτελούν πρόβλημα για τον ecomatController. Το ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα μικρού μεγέθους προστατεύει τον ελεγκτή από εξωτερικές επιδράσεις.

Το εξωτερικό του ελεγκτή προστατεύεται τέλεια, αλλά και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του είναι εντυπωσιακά. Με ισχυρούς μικροελεγκτές 32 bit που εξασφαλίζουν πολύ σύντομους χρόνους κύκλων, κανένα πρόγραμμα εφαρμογής δεν είναι πολύ περίπλοκο για τη μεγάλη μνήμη προγράμματός του. Οι ελεγκτές ecomatController μπορούν επίσης να εκτελέσουν πολύπλοκους αλγόριθμους αξιόπιστα και απρόσκοπτα.

Πιστοποιημένη ασφάλεια από την TÜV – γρήγορα και απλά

Όλες οι εκδόσεις ασφαλείας του ecomatController διαθέτουν πιστοποίηση για λειτουργική ασφάλεια σύμφωνα με τα πρότυπα SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) και AgPL d (ISO 25119). Δύο ανεξάρτητοι ελεγκτές – ένας για συνήθεις εφαρμογές και ένας για εφαρμογές ασφάλειας – σε μία συσκευή επιτρέπουν την απλή και αποτελεσματική υλοποίηση ακόμη και πολύπλοκων δομών ασφάλειας. Η παροχή βιβλιοθηκών ασφαλείας και μπλοκ λειτουργιών με πιστοποίηση TÜV μειώνουν επίσης τον όγκο προγραμματισμού και τεκμηρίωσης που απαιτείται για τις λειτουργίες ασφαλείας.

Λεπτομέρειες ελεγκτών ecomatController

Πλεονεκτήματα προϊόντων ecomatController

Ισχυροί

Με ενσωματωμένο ελεγκτή 32 bit, μεγάλη μνήμη εργασίας και συνδεσιμότητα CAN, ο ελεγκτής ecomatController είναι μια ισχυρή και πολυχρηστική λύση.

Ανθεκτικοί

Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ιδανικοί για χρήση σε οχήματα, με βαθμό προστασίας IP 65 / IP 67.

Αξιόπιστοι

Εκδόσεις για χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας

Απλοί

Οι ελεγκτές ecomatController μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα και βολικά με CODESYS 3.5 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3. Αυτό από μόνο του εξοικονομεί χρόνο, ενώ οι παρεχόμενες βιβλιοθήκες λειτουργιών εγγυώνται την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Ευέλικτοι

Διαμορφώσιμες θύρες Εισόδων/Εξόδων: ψηφιακές, αναλογικές, PWM

Επισκόπηση συστήματος

Παράδειγμα συνολικής επισκόπησης συστήματος με τα προϊόντα της ifm ecomatController CR721S, mobile IoT Gateway CR3171, ecomatDisplay 10

Ο ελεγκτής ecomatController είναι η ζωντανή καρδιά ενός οχήματος. Τοποθετημένος απευθείας στο στοιχείο του, εξωτερικά του οχήματος, ή κρυμμένος διακριτικά μέσα στον πίνακα ελέγχου, παρέχει συνεχώς κορυφαία απόδοση. Επίσης είναι ιδανικός για σύνθετες εφαρμογές, διαθέτοντας έως και 124 διαμορφώσιμες εισόδους και εξόδους.

Εκτός από ψηφιακές εισόδους και εξόδους, όλοι οι ελεγκτές ecomatController διαθέτουν και αναλογικές θύρες. Και τι γίνεται αν χρειάζεστε μεγάλη ταχύτητα; Κανένα πρόβλημα για τους ανθεκτικούς μας ελεγκτές οχημάτων – οι είσοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για γρήγορα σήματα έως 30 kHz. Όλες οι είσοδοι και έξοδοι προστατεύονται αξιόπιστα από σφάλματα και υπερφορτώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα, ακόμη και σε περίπτωση σοβαρών προκλήσεων.

Όλοι οι ελεγκτές ecomatController διαθέτουν αρκετές διασυνδέσεις CAN. Τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε αποκεντρωμένες μονάδες εισόδων/εξόδων (π.χ. ioControl) ή σε οθόνες HMI (π.χ. ecomatDisplay) μέσω αυτών των διασυνδέσεων, με χρήση πρωτοκόλλου CANopen. Δεδομένου ότι διαθέτουν αρκετές διασυνδέσεις CAN, οι ελεγκτές ecomatController μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πύλες, επιτρέποντας την επεξεργασία δεδομένων ελέγχου και δεδομένων διάγνωσης π.χ. από κινητήρες, απευθείας μέσω πρωτοκόλλου SAE-J1939. Όχι μόνο οι εργασίες σέρβις και συντήρησης μπορούν να ολοκληρωθούν γρήγορα μέσω δύο διασυνδέσεων Ethernet, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα πρωτόκολλα όπως TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP και προσαρμοσμένα αποσπάσματα από το πρωτόκολλο CIP Safety.

Παραδείγματα εφαρμογής

Συνήθεις ερωτήσεις

Προϊόντα