- Επισκόπηση
- Βαθμίδες εισόδων/εξόδων ioControl
ioControl: Μονάδες εισόδων/εξόδων – αποκεντρωμένη σύνδεση με ελεγκτή
Αποκεντρωμένη αξιολόγηση σημάτων αισθητήρων και άμεσος έλεγχος ενεργοποιητών και βαλβίδων – αυτό είναι το ioControl. Η αποκεντρωμένη μονάδα εισόδων/εξόδων εγκαθίσταται μακριά από τον ελεγκτή, σε απομακρυσμένα μέρη του μηχανήματος, ακριβώς στο σημείο όπου παράγονται τα σήματα. Ψηφιακοί και αναλογικοί αισθητήρες και ενεργοποιητές συνδέονται με τον ελεγκτή οχημάτων (π.χ. ecomatController). Η έξοδος δεδομένων και η παραμετροποίηση των λειτουργιών της συσκευής πραγματοποιούνται με αξιοπιστία μέσω μιας διασύνδεσης CAN. Ενώ οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές συνδέονται απλά και με μέγιστη απόδοση χρησιμοποιώντας κονέκτορες DEUTSCH ή M12, ανάλογα με την έκδοση, η διασύνδεση CAN ενσωματώνεται χρησιμοποιώντας προ-συναρμολογημένους κονέκτορες AMP IP67.
Πρόκειται για μια απλή μονάδα εισόδων/εξόδων; Όχι, το ioControl μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Εκτός από τη χρήση τους ως συμμετέχουσες στο CANopen για την παραμετροποίηση, οι μονάδες ioControl μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μίνι ελεγκτές προγραμματιζόμενες μέσω CODESYS για χρήση στο πεδίο.
Οι μονάδες ioControl χαρακτηρίζονται από τον στιβαρό σχεδιασμό τους και είναι ανθεκτικές σε κραδασμούς και δονήσεις. Επομένως, μπορούν να αντέξουν ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες και είναι ιδανικές για χρήση σε οχήματα. Χρήση σε οδική κυκλοφορία; Κανένα πρόβλημα! Όλες οι μονάδες εισόδων/εξόδων έχουν έγκριση τύπου E1 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οδική κυκλοφορία.
Ελεγκτής στο εσωτερικό
Οι μονάδες ioControl διαθέτουν ενσωματωμένο ελεγκτή και μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομοι, προγραμματιζόμενοι ελεγκτές CODESYS.
Απλή ρύθμιση
Οι μονάδες εισόδων/εξόδων διαθέτουν οθόνη και 3 πλήκτρα λειτουργίας για την απλοποίηση της παραμετροποίησης.
Ευελιξία
Όλες οι είσοδοι και έξοδοι της μονάδας είναι ελεύθερα ρυθμιζόμενες, για μέγιστη ευελιξία.
Αντοχή
Με στιβαρή κατασκευή και υψηλό βαθμό προστασίας (IP 65 / IP 67), οι
μονάδες ioControl είναι ιδανικές για χρήση σε δυσμενείς συνθήκες.
Η μονάδα ioControl διευκολύνει την απομακρυσμένη σύνδεση ψηφιακών και αναλογικών αισθητήρων και μηχανισμών κίνησης από τον ελεγκτή. Η επικοινωνία πραγματοποιείται σχεδόν ως δια μαγείας χάρη στην πλήρη υποστήριξη CANopen.
Επειδή όλες οι είσοδοι και έξοδοι των μονάδων ioControl είναι ελεύθερα ρυθμιζόμενες, προσφέρουν μέγιστη ευελιξία. Όσον αφορά τις εισόδους, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δυαδικών (υψηλής ή χαμηλής τιμής), συχνότητας ή αναλογικής. Οι αναλογικές είσοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως είσοδοι ρεύματος (0...20 mA), ως είσοδοι τάσης (0...10 V / 0...32 V), ως είσοδοι αντίστασης (16...30.000 Ω) ή ως είσοδοι μέτρησης αναλογίας (0...1.000 σε σχέση με την τάση τροφοδοσίας). Μια ενσωματωμένη οθόνη LED δύο χρωμάτων και ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο είναι διαθέσιμα για απλή και άνετη ρύθμιση της συσκευής και για την προβολή των πιο σημαντικών μηνυμάτων του συστήματος.
Παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκεντρωμένα, το ioControl δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνο του. Εξοπλισμένο με δύο διασυνδέσεις CAN, επικοινωνεί εύκολα με συνδεδεμένες μονάδες, ελεγκτές, οθόνες και τον ελεγκτή της μηχανής.
Οι μονάδες ioControl λειτουργούν επίσης καλά ως ελεύθερα προγραμματιζόμενοι μίνι ελεγκτές. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω CANopen ή J1939. Εύκολος προγραμματισμός με CODESYS που επιτρέπει την απλή και σαφή ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής. Διατίθενται επίσης προκαθορισμένες βιβλιοθήκες, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για τον προγραμματισμό.