You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Το ψηφιακό συναντά το αναλογικό: Ενσωμάτωση σύγχρονων αισθητήρων IO-Link με αναλογικό τρόπο

Το ψηφιακό συναντά το αναλογικό: Ενσωμάτωση σύγχρονων αισθητήρων IO-Link με αναλογικό τρόπο

  • Μετατρέπει τις τιμές διεργασίας IO-Link σε δύο αναλογικά σήματα 4...20 mA
  • Ιδανικό για αισθητήρες IO-Link με πολλαπλές τιμές διεργασίας
  • Plug & Play: Δεν χρειάζεται παραμετροποίηση
  • Ανθεκτικό σε μέσα καθαρισμού, ιδανικό για χρήση σε υγιεινούς χώρους
  • Εύκολη εγκατάσταση απευθείας στον αισθητήρα ή στη γραμμή σύνδεσης

Αρχή λειτουργίας

Οι αισθητήρες IO-Link συχνά παρέχουν διάφορες μετρούμενες τιμές ταυτόχρονα, π.χ. αισθητήρες αγωγιμότητας με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας. Για να είναι εφικτή η σύνδεση αυτών των αισθητήρων με υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, ο πομπός μετατρέπει δύο ψηφιακές μετρούμενες τιμές σε δύο αναλογικά σήματα (4...20 mA). Έτσι, το hardware του συστήματος είναι ήδη έτοιμο για μελλοντική ψηφιοποίηση. Ο πομπός μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς παραμετροποίηση. Εάν, ωστόσο, απαιτείται, μπορεί επίσης να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ. για την κλιμάκωση αναλογικών τιμών.

Υγιεινές εφαρμογές

Τα ειδικά υλικά του περιβλήματος καθώς και η κατηγορία υψηλής προστασίας IP 67 / IP 69K επιτρέπουν, για παράδειγμα, τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων ακόμη και με καθαρισμό υψηλής πίεσης και διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.

Αρχή λειτουργίας:

1 IO-Link μετατρέπει 2 αναλογικές εξόδους

Με αυτόν τον συμπαγή πομπό, οι σύγχρονοι αισθητήρες IO-Link που παρέχουν περισσότερες από μία τιμές διεργασίας μπορούν να συνδεθούν με υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, τα οποία είναι εξοπλισμένα μόνο με αναλογικές εισόδους.

Διάφορες μετρούμενες τιμές μέσω IO-Link

Ακολουθεί μια μικρή επιλογή αισθητήρων ifm που προσφέρουν περισσότερες από μία τιμές διεργασίας μέσω του IO-Link.

Το ψηφιακό συναντά το αναλογικό: Ενσωμάτωση σύγχρονων αισθητήρων IO-Link με αναλογικό τρόπο

Τύπος αισθητήρα Τιμές διεργασίας μέσω IO-Link
Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης LT Στάθμη πλήρωσης, θερμοκρασία
Αισθητήρας ροής SD Ρυθμός ροής, θερμοκρασία, πίεση
Αισθητήρας πίεσης PM15 Πίεση, θερμοκρασία
Αισθητήρας θερμοκρασίας TCC 2 τιμές θερμοκρασίας
Αισθητήρας αγωγιμότητας LDL Αγωγιμότητα, θερμοκρασία
Αισθητήρας λέιζερ OGD Τιμή απόστασης, ανακλαστικότητα