You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. IO-Link
  3. Περιπτώσεις χρήσης / περισσότερες εφαρμογές
  4. Έκθεση εφαρμογής δοκιμαστικού εργοστασίου στο Άαχεν

Θερμιδομετρικό ροόμετρο με IO-Link για εργαλειομηχανές

Η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Η ifm αναπτύσσει συστήματα ειδικά για τη μέτρηση και την ανάλυση των αναλωσίμων. Στην παραγωγή του δοκιμαστικού εργοστασίου στο Άαχεν, επεξεργάζονται διάφορα μεταλλικά φύλλα με διαφορετικά πάχη. Εδώ το SD6100 ανιχνεύει τις ποσότητες του αερίου προστασίας κατά την κοπή με λέιζερ.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Λογισμικό παραμετροποίησης για αισθητήρες IO-Link

Το LINERECORDER SENSOR είναι ένα λογισμικό ξεκάθαρα δομημένο, για την παραμετροποίηση σε πραγματικό χρόνο αλλά και χωρίς σύνδεση των αισθητήρων IO-Link, μέσω προσαρμογέα USB. Επιτρέπει με συνέπεια την παραμετροποίηση και οπτικοποίηση όλων των αισθητήρων και ενεργοποιητών με διασύνδεση IO-Link. Ορισμένες συνήθεις λειτουργίες είναι η εισαγωγή βιβλιοθηκών IODD και η αυτόματη αναγνώριση των συνδεδεμένων συσκευών. Η ξεκάθαρη απεικόνιση των ρυθμιζόμενων παραμέτρων επιτρέπει τον εύκολο ορισμό των λειτουργιών της συσκευής. Τα σετ παραμέτρων μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν. Μπορούν επίσης να αρχειοθετηθούν ως pdf αρχεία για λόγους τεκμηρίωσης. Οι τιμές διεργασιών απεικονίζονται γραφικά κατά την παραμετροποίηση. Αυτό βοηθά τον χρήστη στο να βελτιστοποιήσει τις παραμέτρους για την συγκεκριμένη εφαρμογή και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου.