- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επισκόπηση συστήματος
- IO-Link για IIoT
Το IO-Link στο IIoT
Η βιομηχανική παραγωγή εξελίσσεται ραγδαία – η δικτύωση, η διαφάνεια και η αποδοτικότητά της αυξάνεται όλο και περισσότερο. Αλλά πώς μετατρέπεται μια παραδοσιακή μηχανή σε έξυπνο μέρος του Βιομηχανικό Διαδικτύου των Πραγμάτων (Industrial Internet of Things / IIoT); Η απάντηση εντοπίζεται σε ένα σύστημα που είναι ανοιχτό, τυποποιημένο και ενσωματώνεται εύκολα: IO-Link.
Η μηχανή σας. Τα δεδομένα σας. Οι δυνατότητές σας.
Σε συνδυασμό με ισχυρό λογισμικό και σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας, το IO-Link αποκαλύπτει ολοκαίνουργιες δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση διεργασιών, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την πρόβλεψη αναγκών συντήρησης – ακόμα και για υφιστάμενα συστήματα.
Οι κύριες μονάδες IO-Link της ifm είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές διασυνδέσεις – αποτελούν πραγματικούς ειδήμονες της επικοινωνίας. Υποστηρίζουν τις σύγχρονες τυπικές μορφές επικοινωνίας IIoT που καθορίζονται στο πρότυπο IO-Link:
MQTT
Για γρήγορη, απρόσκοπτη επικοινωνία σε εφαρμογές τόσο στον χώρο της εγκατάστασης όσο και στο cloud.
Η κύρια μονάδα IO-Link στέλνει τα επιλεγμένα δεδομένα σε έναν μεσάζοντα MQTT, σε μια καθορισμένη στιγμή.
OPC UA
Για δομημένη κοινοποίηση δεδομένων με σημασιολογικές πληροφορίες ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες.
Η κύρια μονάδα IO-Link παρέχει έναν διακομιστή OPC UA από τον οποίο ένα πρόγραμμα-πελάτης OPC UA μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.
REST API
Για εύκολη σύνδεση με εφαρμογές web και εξατομικευμένες λύσεις για συγκεκριμένους πελάτες.
Η κύρια μονάδα IO-Link μπορεί να προσπελαστεί μέσω αιτημάτων HTTP με εντολές put/get.
Έτσι, μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα παραγωγής σας απευθείας σε πίνακες εργαλείων, συστήματα ERP, πλατφόρμες συντήρησης ή λύσεις αναλύσεων – ανεξαρτήτως του εάν βασίζεστε στην πλατφόρμα IIoT που παρέχουμε, το moneo, ή σε λογισμικό τρίτων κατασκευαστών ή στο cloud ή σε λύσεις στον χώρο εγκατάστασης.
Όλες οι συσκευές IO-Link παρέχουν δεδομένα και πληροφορίες όπως στοιχεία διεργασιών, παραμέτρους και διαγνωστικά δεδομένα σε ένα τυποποιημένο μοντέλο δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την περιγραφή συσκευής IO (IODD / IO Device Description), τα δευτερογενή συστήματα μπορούν να ερμηνεύουν τα δεδομένα είτε αυτομάτως είτε μη αυτομάτως. Το πρότυπο του IO-Link, το IODD, καθιστά τα δεδομένα αισθητήρων αναγνώσιμα από μηχανές και ξεκλειδώνει την πραγματική διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε αισθητήρα, κύρια μονάδα και λογισμικό.
Σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανολογία, ή η παραγωγή τροφίμων, το IO-Link δίνει τη δυνατότητα για λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων
Επιτήρηση και διαχείριση ενέργειας: Συλλέξτε και αναλύστε δεδομένα από αισθητήρες για ηλεκτρική ενέργεια, νερό, πεπιεσμένο αέρα, διαρροές, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ρεύματα κινητήρων ή θερμοκρασίες – για στοχευμένα μέτρα εξοικονόμησης και βιώσιμη λειτουργία.
Πρόληψη σφαλμάτων και έλεγχος ποιότητας
Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες συμβάλλουν στον άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων – πριν αυτές να προκαλέσουν σπατάλες ή διακοπή λειτουργίας. Η ανάλυση δεδομένων μπορεί επίσης να βελτιώσει την ποιότητα προϊόντων και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).
Αποφυγή διακοπής λειτουργίας (επιτήρηση κατάστασης, πρόβλεψη αναγκών συντήρησης)
Ο πρώιμος εντοπισμός φθοράς, υπέρμετρων κραδασμών ή ανωμαλιών μειώνει τις ανάγκες συντήρησης και αυξάνει τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Έτσι εξοικονομούνται χρήματα και χρόνος, ενώ μειώνονται οι πιέσεις.
Παραγωγή με διαφάνεια
Δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγηση της συνολικής αποδοτικότητας εξοπλισμού (OEE) μέσω συνεπούς συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο – στοιχεία προσβάσιμα μέσω πινάκων εργαλείων ή τεχνητής νοημοσύνης (AI), οποτεδήποτε και από οπουδήποτε
Από πού προέρχονται τα δεδομένα για τα παραδείγματα εφαρμογών;
Το IO-Link αποτελεί το πρότυπο για την ενσωμάτωση μηχανών και συστημάτων σε σχέδια ψηφιοποίησης. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες εξάγονται από αισθητήρες και μηχανισμούς κίνησης, και στη συνέχεια μετατρέπονται σε μορφή που επιτρέπει τη χρήση τους. Συνεπώς, το IO-Link αποτελεί το θεμέλιο για κυβερνο-υλικά συστήματα, όπως ένα μικρό εργοστάσιο. Η ενσωμάτωση είναι απλή, γρήγορη και δεν εξαρτάται από συγκεκριμένους κατασκευαστές. Πρόκειται για σύγχρονη, αποδοτική ψηφιοποίηση.
Συνεχίζετε να επωφελείστε από τις τυπικές λειτουργίες που προσφέρει το IO-Link:
- Αντικατάσταση συσκευών μέσω plug and play (δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας)
- Δεδομένα παραμέτρων, ταυτοποίησης και διαγνωστικού ελέγχου
- Παγκόσμιο πρότυπο σύμφωνα με το IEC61131-9
Η πλατφόρμα IIoT moneo αποτελεί την ιδανική λύση για να ξεκινήσετε με το IIoT: Εντοπίζει αυτομάτως συνδεδεμένες συσκευές IO-Link, απεικονίζει διαισθητικά τα δεδομένα και επιτρέπει δομημένες αναλύσεις. Χάρη στη λειτουργία plug-and-play, το moneo είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα λεπτά – χωρίς καμία εξειδίκευση στην πληροφορική ούτε χρονοβόρα ενσωμάτωση.
Το moneo δεν εμφανίζει μόνο ζωντανά δεδομένα, αλλά και επιτήρηση κατάστασης, συναγερμούς, αναλύσεις τάσεων και κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η ταχύτητα και η απλότητα αποτελούν καθοριστικό πλεονέκτημα, ιδίως σε έργα μετασκευής.
Το moneo remoteConnect επιτρέπει την άμεση απομακρυσμένη πρόσβαση σε PLC, διακομιστές, αισθητήρες και άλλες συσκευές δικτύου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Χάρη στο IO-Link, διατίθενται λεπτομερή διαγνωστικά στοιχεία, μέχρι και στο επίπεδο του αισθητήρα/μηχανισμού κίνησης – ακόμα και απομακρυσμένα.
Συσκευές IIoT
Για πρόσθετες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και επεκτασιμότητας, η ifm προσφέρει μια ευρεία γκάμα συσκευών IIoT και συσκευών εισαγωγής.
Αυτές οι συσκευές παρέχουν επίσης μια λύση χωρίς κώδικα για εύκολη ενσωμάτωση. Διατίθενται επίσης πρόσθετες επιλογές επικοινωνίας για το έργο ψηφιοποίησής σας.