• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επισκόπηση συστήματος
  3. IO-Link για PLC και IIoT

IO-Link για PLC και IIoT

Εδώ και καιρό, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει πάψει να αποτελεί μόνο θέμα του μέλλοντος – ήδη παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα. Είτε εφαρμόζεται σε περιβάλλοντα με υφιστάμενες υποδομές είτε σε εκείνα με νέες υποδομές: Η διαδρομή Y διαχωρίζει το δίκτυο μηχανών από το δίκτυο πληροφορικής και καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες μέσω των αντίστοιχων τρόπων επικοινωνίας κάθε δικτύου.

Διαδρομή Υ

Όσο το PLC λαμβάνει τα δεδομένα μέσω των διαφόρων συστημάτων διαύλων πεδίου για να ελέγχει και να ρυθμίζει τις μηχανές και τα συστήματα, το επίπεδο πληροφορικής απαιτεί περισσότερες και διαφορετικές πληροφορίες μέσω τρόπων επικοινωνίας όπως REST API, MQTT ή OPC UA.
Χάρη στο IO-Link και δεδομένα αναγνώσιμα από μηχανές, οι λύσεις χωρίς κώδικα, όπως η πλατφόρμα IIoT moneo, μπορούν να σας εξοικονομήσουν σημαντικές ποσότητες χρόνου και χρημάτων κατά τη φάση υλοποίησης. Χάρη σε δύο υλικά διαχωρισμένα δίκτυα, το επίπεδο επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT) και το επίπεδο τεχνολογίας πληροφορικής (IT) δεν μπορούν να αλληλοεπηρεαστούν. Αυτό συμβάλλει επίσης στον σχεδιασμό του συστήματος, όσον αφορά τον παράγοντα της κυβερνοασφάλειας.

Διαδρομή Y – το κλειδί της παράλληλης ψηφιοποίησης

Η διαδρομή Y είναι μια πρωτοποριακή έννοια επικοινωνίας που συνδυάζει δύο χωριστές διαδρομές δεδομένων σε ένα σύστημα:

  • Η 1η διαδρομή διαχειρίζεται την κλασική επικοινωνία βάσει PLC με το σύστημα ελέγχου μηχανών, με συνήθη προβλήματα διαύλων πεδίου: Επικεντρώνεται στη διαθεσιμότητα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον έλεγχο.
  • Η 2η διαδρομή επιτρέπει την παράλληλη, ασφαλή μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακά συστήματα – για παράδειγμα, για αποθήκευση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων.

Το ειδικό χαρακτηριστικό της διαδρομής Υ είναι το εξής: Η υφιστάμενη λογική PLC παραμένει τελείως ανέπαφη. Ταυτόχρονα, η δεύτερη διαδρομή δεδομένων δημιουργεί μια ασφαλή βάση για υπηρεσίες βάσει δεδομένων – χωρίς καμία παρεμβολή στις διεργασίες παραγωγής σας.

Αυτά τα οφέλη ετοιμάζουν την εγκατάστασή σας για το μέλλον: γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους:

  • Πρόσβαση σε δεδομένα αισθητήρων και συσκευών στο IIoT σε πραγματικό χρόνο –
    ακόμα και κατά τη διάρκεια της παραγωγής
  • Υλικά διαχωρισμένα δίκτυα
    για να διαχωρίζονται τα επίπεδα και οι ευθύνες OT και IT
  • Βέλτιστη βάση για ψηφιακή προστιθέμενη αξία όπως η πρόβλεψη αναγκών συντήρησης, η ενεργειακή αποδοτικότητα ή οι αναλύσεις OEE, χωρίς να επιβαρύνεται το PLC ή το σύστημα διαύλων

Έτσι, το σύστημά σας είναι έτοιμο για τις απαιτήσεις του μέλλοντος.